Choisissez votre emplacement:

Pays

KR 40 PA

Le KR 40 PA est notre robot de palettisation le plus petit et le plus léger. Avec le robot industriel spécialement conçu pour la palettisation, vous arrivez à obtenir des vitesses et une précision maximum - ce qui est parfait pour l’empilage d’europalettes.


Le KR 40 PA emballe vos produits et les prépare pour l’expédition en un temps record. Sur un espace restreint, il palettise des charges pouvant peser jusqu’à 40 kilogrammes et atteint des hauteurs d’empilage nettes de 1,8 mètre. Grâce à son faible poids, les durées de cycle sont extrêmement réduites. 

40 - 40 Charge en kg

2091 - 2091 Portée en mm

Avantages


Rapide et précis

Le robot KR 40 PA a été optimisé spécialement pour les tâches de palettisation. Il travaille avec une vitesse pouvant atteindre 56 cycles par minute et garantit une précision absolue.

Faible encombrement

Grâce à son embase svelte et sa surface restreinte, le KR 40 PA a des bords perturbateurs minimes. Le robot économise de l’espace supplémentaire grâce à l’intégration de son alimentation en énergie.

Efficience énorme

Le KR 40 PA se distingue par une portée excellente pouvant atteindre 2 091 millimètres. Sa cinématique à quatre axes lui permet d’empiler des palettes sur une hauteur pouvant atteindre 1,8 mètre.

Constamment performant

Le KR 40 PA offre une des composants nécessitant peu d’entretien et des fonctions de faible usure. Ceci vous permet de bénéficier de travaux et de coûts de maintenance réduits.

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR 40 PA

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

KR 40 PA aperçu des données

KR 40 PA
Charge
40 kg
Portée maximum
2091 mm
Modèle
Palettiseur
Version environnement
Standard
Position de montage
Sol
Degré de protection
IP 65
Fiche technique
KUKA Marketplace

Liens supplémentaires

Contrôleur
Packs de robots
Positionneurs & unités linéaires