Choisissez votre emplacement:

Pays

Robot Usati

Robots d'occasion provenant directement du fabricant

Les robots industriels d’occasion KUKA permettent d’accéder de manière peu onéreuse à l’automatisation robotisée. Choisissez entre la location et l'achat d'un robot d’occasion ou bien la possibilité de nous revendre un de vos robots d’occasion.


Achetez un robot d'occasion KUKA

 

Vous faites le bon choix avec les robots industriels d'occasion de KUKA. Nous équipons les robots d'alimentations en énergie, de systèmes bus et bien plus encore, selon les souhaits du client.

  • Brefs délais de livraison : les robots utilisés dans les domaines suivants : soudage à l'arc sous protection gazeuse, fonderie, palettisation, chargement / déchargement, montage, pose / équipement, etc. sont à votre disposition.
  • Une qualité éprouvée même d'occasion : l'ensemble des pièces des robots d'occasion KUKA est garanti.
  • Un état optimal : nous proposons des robots de trois degrés de qualité : Superior, Premium et Certified.
  • Une chance également pour les petites entreprises : familiarisez-vous de manière avantageuse avec la robotique.

Automatisation économique avec des robots d'occasion : des prix justes, une qualité élevée

Les robots d'occasion KUKA offrent aux intégrateurs et à leurs utilisateurs finaux une possibilité économique d'investir dans la robotique sans faire de compromis sur la qualité.

Bon état ou niveau supérieur :
robots d’occasion KUKA en trois catégories de qualité

KUKA propose différents robots à partir des stocks disponibles en commençant par le KR AGILUS et le LBR iiwa avec une petite capacité de charge, en passant par des robots comme le KR CYBERTECH avec une capacité de charge moyenne jusqu'aux robots comme le KR QUANTEC et le KR Titan pour les charges lourdes.

Immédiatement après avoir effectué votre enregistrement avec succès, vous avez accès à de nombreuses fonctions. De plus, en vérifiant votre compte, vous obtenez des informations et avantages spécifiques à votre entreprise. Ce processus sert à la sécurité de votre connexion individuelle et peut durer quelques jours.
Un robot d’occasion KUKA loué fabrique un élément en matériau composite renforcé de fibre de carbone et de verre sous les yeux des visiteurs du Victoria and Albert Museum de Londres.

Louez un robot d'occasion KUKA

Louez un robot KUKA et familiarisez-vous à peu de frais avec la robotique.

  • Idéal pour les utilisations à court terme : ne louez le robot que pour la durée pendant laquelle vous en avez besoin (au minimum 3 mois)
  • Votre plus en cas de rachat : les paiements versés dans le cadre de la location sont proportionnellement déduits du prix de vente.
  • Une transparence absolue : un grand nombre de types de robot sont disponibles contre une rétribution mensuelle
  • Pas de frais de réparation : si le dommage ne vous est pas imputable, vous disposez, avec la location All-inclusive, de la garantie globale de KUKA.
  • Toujours à jour : avec la dernière génération d’appareils, vous êtes toujours au courant des dernières avancées de la technique

 

Vous souhaitez louer un robot KUKA ? Écrivez-nous. Nous serons ravis de vous conseiller.

Vous êtes intéressé(e) par les robots d'occasion KUKA ?

Que ce soit pour l'achat ou la location. Nous serons ravis de vous conseiller

Revendez-nous votre robot KUKA

  • Simplicité de la reprise : si vous n'avez plus besoin de votre robot d’occasion, nous serons ravis d'étudier la possibilité de vous le racheter.
  • Économisez de l'argent : en cas d'achat d'un robot, renseignez-vous sur les possibilités de reprise de votre vieil appareil.
     
    Vous souhaitez vendre votre robot KUKA ? Veuillez nous contacter. Nous serons ravis de vous assister dans cette démarche.

Vous pourriez aussi être intéressé par