plaatbewerking

Sertissage

Le sertissage et une technique de déformation et d’assemblage dans le domaine de l’usinage de tôles. Cette technologie permet d’assembler des pièces de matériaux identiques ou différents. C’est la raison pour laquelle ce procédé est souvent utilisé dans l’industrie automobile. 

Sertissage : la technologie

Lors du sertissage, également appelé agrafage, des pièces en tôle sont déformées afin d’être ensuite assemblées par soudage ou brasage. Pour ce faire, l’arête de la tôle est tout d’abord cintrée. La pièce se raisit et peut ensuite être assemblée.

Lors du sertissage, des pièces différentes sont assemblées. Le secteur automobile profite de cet avantage et réalise ainsi des assemblages tôle-plastique.

plaatbewerking

Sertissage automatisé

En fonction du produit et du processus, nous décidons quel est le procédé d’agrafage idéal. Pour le sertissage, deux systèmes dépendant de la pièce concernée en résultent :

  1. Avec l’agrafage Tabletop, un système électro-mécanique automatique, un agrafage fiable de différents matériaux est possible. Ce procédé est particulièrement adapté pour une production de grandes quantités.
  2. Avec l’agrafage à la molette, un robot industriel usine les pièces à l’aide d’une tête d’agrafage à molette. Ce procédé se distingue avant tout par sa flexibilité. Le robot est en mesure d’agrafer différentes pièces, dans l’esprit de l’Industrie 4.0. Le robot permet de réaliser une adaptation ou l’ajout d’une autre technologie.

De plus, une solution hybride composée des deux systèmes est concevable pour le sertissage.

Sertissage : les avantages

Le sertissage permet d’augmenter la résistance de pièces fines. De plus, cette technologie offre les avantages suivants :

  • Vous pouvez assembler des matériaux différents : de l’aluminium, de l’acier, des matières plastiques...
  • Vous bénéficiez de durées de cycle plus courtes : le rouleau de sertissage fixé par bride fonctionne en synchronisation avec le mouvement du robot. Ceci vous permet d’économiser 50 pour cent de votre durée de production.
  • Vous augmentez la qualité du produit car le procédé d'agrafage peut être exécuté avec exactitude.

En collaboration avec vous, nous veillons à ce que la solution de sertissage optimale soit utilisée dans votre production. Appelez-nous, nous discuterons avec vous de la situation concrète de votre production.

Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies