Choisissez votre emplacement:

Pays

Aluminium tube racks

Soudage de l’aluminium

En tant que matériau, l’aluminium présente de nombreux avantages lors de sa transformation, mais nécessite des connaissances et des compétences particulières. Chez KUKA, nous sommes spécialistes pour la réalisation de procédés de soudage complexes. Nous vous accompagnons tout au long du processus et vous équipons de robots, de cellules de soudage et du logiciel adéquat.


Soudage robotisé de pièces en aluminium 

L’aluminium est un matériau léger, indispensable à la fabrication moderne. Comparé à d’autres métaux, l’aluminium a une densité plus faible et donc un poids plus faible, mais aussi un point de fusion très bas. Si l’on compare ce matériau à l’acier, il a une conductivité thermique quatre fois plus élevée et une dilatation thermique deux fois plus importante. Ce qui pose problème pour le soudage, c’est la couche d’oxyde que l’aluminium forme à la surface en combinaison avec l’oxygène (air).

C’est précisément là que KUKA entre en jeu en tant que partenaire dans vos processus d’automatisations, car nous disposons d’une longue expérience dans le domaine du soudage. Nous vous équipons avec la solution robotique nécessaire et vous proposons un service de soudage complet. Du soudage MIG et TIG au soudage au laser et au brasage, en passant par le soudage par points, notre large éventail couvre presque tous les procédés.

Souder l’aluminium : plus vite, plus facilement, plus en détail

L’aluminium offre une résistance élevée par rapport à sa densité, ce qui en fait un matériau très apprécié dans la construction légère. Cette propriété rend l’aluminium intéressant pour presque tous les secteurs :

  • Industrie automobile

    • Carrosserie
    • Capots
    • Châssis
    • Hayons
    • Portières
  • Secteur des transports

    • Avions
    • Construction de véhicules ferroviaires et de tramways
    • Cadres de vélos et de motos
    • Véhicules utilitaires (superstructures comme les ridelles latérales)
  • Électromobilité

    • Échangeur de chaleur

    • Boîtiers de batteries

    • Châssis

Aluminum welding system from KUKA - simple processing with top quality

Thinking about the future: welding at extremely high temperatures, with a wide variety of gases and a perfect aluminum weld seam - KUKA robots can do it all.

Reposez-vous sur nos conseils et notre accompagnement pour votre production de soudage

Des robots pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse et le soudage au laser aux cellules de fabrication complètes, en passant par les robots pour le soudage par friction malaxage, nous proposons tout ce qu’il faut pour souder l’aluminium.



Vous souhaitez automatiser votre production avec des composants en aluminium ?

Nous serons ravis de vous conseiller.

Livre Blanc : souder de l’aluminium ? Aucun problème ! Marquez maintenant des points lors de la fabrication pour l’électromobilité.

Contrairement à l’acier, l’aluminium joue un rôle important dans le secteur de l’électromobilité du fait de la combinaison idéale de légèreté et de résistance. KUKA vous prépare à la transformation technologique vers l’électromobilité. L’exemple du boîtier de batterie montre clairement comment les robots industriels permettent la fabrication de pièces en aluminium à un niveau de qualité maximum.

Lisez ici pour savoir ce qui compte pour le soudage d’aluminium.

Télécharger ici

Commander la fabrication de pièces en aluminium

Fabrication à façon de pièces individuelles de toutes tailles pour le soudage par friction