KUKA ROBO TV
Avec un intégrateur de l’industrie de télédiffusion, KUKA propose un caméraman automatique. Celui-ci est particulièrement silencieux et peut être reprogrammé facilement si besoin est.
Cette solutions complète est proposé par l’intégrateur KUKA, la société Cine TV Broadcast Systems de Sonthofen. La solution comprend le robot léger KUKA LBR iiwa avec une capacité de charge de 14 kilos et avec peinture noir-mat, le contrôleur de robot KUKA, le boîtier de commande avec deux joysticks, l’écran de commande, le téléprompteur et la caméra de production en direct.
Dans le studio du journal d’informations, le robot peut générer des travelling de caméra télécommandés attractifs et donner un peu plus de mouvement à l’émission. Cette solution robotisée permet de programmer rapidement de nouveaux réglages et même de reprogrammer les réglage en direct, si besoin est. Le système est tellement silencieux qu’il peut être utilisé en direct sans protection contre les brouillages.