Choisissez votre emplacement:

Pays

Un KR QUANTEC PA palettise 40 tonnes de litière par plage de travail

L'entreprise Certech à Niedomice en Pologne propose des produits à base de bentonite, une matière première utilisée principalement comme agent de nettoyage et de décoloration.


Cette matière se décline en un nombre considérable de produits dans les branches d'activité les plus variées. On retrouve parmi celles-ci la zoologie, la production d'aliments destinés aux animaux, mais aussi le forage en profondeur, la fonderie, la géo-ingénierie, l'horticulture ou le bâtiment. Depuis près de vingt ans, la production intègre entre autres produits une gamme de litières très variées qui constitue le cœur d'activité de l'entreprise.

Réduction de la sollicitation et des arrêts

Pendant une plage de travail, env. 3 000 sacs d'un poids moyen de six kilos étaient empilés manuellement sur des palettes après avoir été retirés du convoyeur, avant la mise en service de la nouvelle ligne de production. L'énorme contrainte physique pour les collaborateurs et la possibilité de réduire les interruptions de production ont été décisifs dans le choix que Certech a fait de passer à la palettisation automatique.

Un robot KUKA de la série KR QUANTEC PA empile la litière emballée en suivant des directives spéciales.

Les robots KUKA empilent de façon sûre

En 2013, l'entreprise a fait l'acquisition de deux robots KUKA mis en service en association avec un intégrateur de système polonais. Le robot prélève les emballages sur un convoyeur à rouleaux et les empile en couches sur des palettes Europe de 1 200 x 800 mm. Pour des sacs de 10 litres, il s'agit de dix couches de neufs sacs chacune, pour des sacs de 5 litres, de seize couches de treize emballages chacune. Les sacs sont empilés selon des règles précises : d'abord les coins, ensuite les bords et enfin le milieu d'une couche. Cette disposition est impérative car la marchandise a tendance, en raison de sa consistance pulvérulente, à s'accumuler dans la partie inférieure du sac. La disposition d'empilement utilisée ainsi qu'un placement des sacs alternant d'une couche à l'autre garantit une parfaite palettisation.
Qu’il s’agisse de sacs de 5 ou de 10 litres, le KUKA KR QUANTEC PA empile les emballages couche par couche sur des europalettes.<br>

Précision élevée et durées de cycles courtes

Pour cette application, les robots mis en œuvre sont des robots de palettisation 5 axes de type KR 120 R3200 PA avec une charge maximale de 120 kg pour une portée pouvant aller jusqu'à 3 195 mm. Les robots de cette série se caractérisent par une répétabilité de +/- 0,06 mm. Leurs composants légers alliés à la rigidité de leur structure leur confèrent une meilleure dynamique et la cadence de travail s'en trouve augmentée. Ces caractéristiques des robots de la série KR QUANTEC PA ont sans aucun doute contribué en fin de compte à la mise en œuvre réussie de la palettisation décrite. 

Augmentation de 50 pour cent de la capacité de production

L'automatisation de la production a entraîné une augmentation des performances de travail dans l'entreprise Certech. Avant ce changement, près de 20-25 tonnes de marchandises étaient empilées sur les palettes par les ouvriers pendant une plage de service. Désormais, une machine palettise sur une même période de temps env. 40 tonnes. Une augmentation de presque 50 % a été enregistrée pour le rendement de la production. Les collaborateurs bénéficient aussi de cette automatisation comme ils ont pu passer d'un travail exigeant un effort physique important à des tâches moins contraignantes à ce niveau. 
Les installations peuvent travailler indépendamment ou bien reliées lors d’un cycle.

Trouvez des intégrateurs partenaires près de chez vous

Trouvez ici le partenaire adapté à votre secteur ou votre problématique.