Freesmachine

Fraisage

Le fraisage fait partie des procédés de fabrication par enlèvement de copeaux. Les métaux, le bois ou les matières plastiques peuvent être usinées avec un outil de fraisage. Un robot de fraisage KUKA peut permettre de concevoir le processus de production de façon encore plus flexible.

Fraisage : la technologie

Lors du fraisage, la pièce est usinée de façon à obtenir la forme souhaitée en retirant des copeaux superflus de matériau selon une coupe déterminée géométriquement et avec un mouvement de rotation de l’outil de coupe.

Une machine doit se charger du fraisage ? Aucun problème. Nos robots de fraisage se chargent des tâches d’usinage comme des machines-outils tout en étant encore plus flexibles et d’utilisation plus polyvalente. De plus, grâce au progiciel technologique propre à KUKA, KUKA.CNC, ils sont faciles à programmer.

Fraisage robotisé extrêmement précis

Le fraisage robotisé extrêmement précis est une compétence-clé KUKA : nous usinons des pièces en fibre de carbone et en plastique renforcé de fibre de verre avec une précision d’environ +/- 0,4 mm. Sur la base des connaissances actuelles, nous développons une approche commune avec différents partenaires. Nous accordons une attention particulière aux points suivants :

  • l’intégration et le développement constant de la chaîne de processus CFAO,
  • l’intégration d’une commande de machine-outil avec interface utilisateur correspondante et
  • le développement de différents processus de calibration.

Fraisage : les avantages

Notre expérience et notre expertise nous permettent de vous offrir une grande flexibilité grâce à nos robots de fraisage ainsi que diverses possibilités de combinaisons des robots avec les machines-outils. En tant que client KUKA, vous avez le choix entre différentes solutions système :

  • De la petite pièce aux grandes pièces de plus de 25 mètres de long,
  • de l’utilisation stationnaire à l’usinage multiple
  • aux solutions robotisées mobiles selon Industrie 4.0.
L’usine de demain sera réactive et flexible. Nos solutions robotisées mobiles préparent également votre production à l’Industrie 4.0. Appelez-nous. 

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK