Laserlassen

Soudage au laser

Les domaines d’utilisation du soudage au laser sont multiples, de la construction automobile au secter aéronautique et aérospatial. Cette technologie offre des avantages décisifs pour la production de lots de taille moyenne ou importante.

Soudage au laser : la technologie

Avec le soudage au laser (« laser welding » en anglais), le laser fait chauffer le matériau jusqu’à la température de fusion. Le rayon est focalisé à l’aide d’un système optique. Le mouvement relatif entre le rayon laser et la pièce crée le cordon de soudage.

Afin de protéger la surface de soudage contre l’oxydation, le gaz de protection Argon est ajouté pendant le procédé.

Soudage au laser automatisé

KUKA vous fournit des solutions individuelles et tout type de technologie de production pour le soudage au laser. Celles-ci s’étendent de la cellule robotisée modulaire à l’installation entièrement automatisée, également en rapport avec d’autres technologies d’assemblage telles que le collage et l’étanchéification ou le soudage par points.

La conception de la trajectoire peut être optimisée « on-the-fly » avec une tête de soudage à distance et notre contrôleur de robot. La mobilité en trois dimensions du rayon laser augmente le volume de travail du robot et minimise les temps morts entre les opérations de soudage.

À l’ère de l’Industrie 4.0, il est de plus en plus courant que les produits aient des cycles de vie plus courts. Le laser KUKA flexibleCUBE est idéal pour un environnement de production dynamique. La cellule de soudage compacte peut être équipée de nouveaux composants ou transformée très rapidement.

Aperçu des technologies de soudage KUKA

Chez KUKA, les technologies laser sont utilisées pour le soudage au laser, la découpe au laser, le brasage au laser et le soudage au laser hybride.

Soudage au laser : les avantages

Le soudage au laser apporte avant tout les avantages suivants :

  • Faibles coûts unitaires grâce à des vitesses de processus élevées et de la réduction des retouches
  • Fiabilité élevée grâce à des processus sans contact et à force nulle et des outils sans usure
  • Qualité excellente grâce à des profondeurs de soudage importantes et des cordons étroits

Adaptez maintenant votre production au procédé de soudage au laser. Ensemble, nous trouverons le concept adéquat - appelez-nous !

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK