Soudage sous poudre

Le soudage sous poudre ou soudage SP fait partie des procédés de soudage à l’arc. Il est particulièrement approprié pour les tôles d’une épaisseur entre 2 et 100 millimètres. Le soudage SP est généralement utilisé dans l’industrie des métaux lourds. 

Soudage sous poudre : la technologie

Le soudage sous poudre est particulièrement efficace et rentable pour les tôles épaisses et les cordons de soudure longs. Le soudage sous poudre pouvant obtenir des puissances de fusion très élevées, il est avant tout utilisé dans le domaine de la construction navale, le secteur ferroviaire et la construction d’éoliennes.

Avec le soudage sous poudre, les pièces sont soudées à l'aide d'un arc. La particularité de ce procédé est la poudre à grains grossiers ajoutée automatiquement au processus. L’arc fait fondre cette poudre . Les scories liquides se déposent sur le métal en fusion et le protègent des influences néfastes de l’atmosphère.

Soudage sous poudre automatisé

Nous utilisons le soudage sous poudre depuis de nombreuses années pour différentes fabrications ; de la construction de véhicules sur rails jusqu’aux applications les plus diverses dans le domaine de la construction en acier de conteneurs et de véhicules utilitaires. Nous choisissons la variante qui vous convient en fonction des critères. Qu’il s’agisse de soudage monofil, double fil ou en tandem.

Soudage sous poudre : les avantages

Outre la puissance de fusion élevée, le procédé de soudage sous poudre offre avant tout les avantages suivants :

  • faibles émissions de gaz
  • compensation excellente des interstices
  • vitesse de soudage élevée
Devenez client KUKA et automatisez votre production avec nos robots industriels pour le soudage sous poudre. Appelez-nous, nous discuterons avec vous de la solution optimale.

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK