Choisissez votre emplacement:

Pays

Volg het iiQKA-traject

Joignez-vous au parcours iiQKA

En route vers une nouvelle ère d'automatisation intuitive, rapide et puissante pour tous.


Ça n’est que le début

Avec iiQKA.OS et l’écosystème iiQKA, KUKA met en place un moyen entièrement nouveau et puissant pour permettre aux clients de relever les défis des demandes du marché, en le livrant par étapes et en l’étendant au fil du temps pour une utilisation sur tous les robots proposés par KUKA et dans toutes les applications. En créant l’écosystème et la communauté d’automatisation iiQKA, basé sur le portail client my.kukaKUKA sert un puissant réseau de partenaires et d'utilisateurs finaux, offrant à tous une automatisation robotisée rapide, intuitive et rentable.

À quoi s’attendre et quand

Dès maintenant, le pack de pré-lancement iiQKA permettra à des clients sélectionnés de faire l'expérience de la plateforme polyvalente et facile à utiliser et de son écosystème de soutien. Le pack comprendra le nouveau système d'exploitation intuitif iiQKA.OS ainsi qu'un premier ensemble de composants logiciels et matériels adaptés, disponibles sur la place de marché de l'écosystème iiQKA*, qui peuvent être facilement installés et offrent une fonctionnalité intuitive pour tout, des pinces aux dispositifs de sécurité, en passant par les systèmes de vision.

 

En l'espace de quelques années, KUKA élargira progressivement la puissance, la fonctionnalité et l'offre de iiQKA.OS et de l'Ecosystème iiQKA, en collaboration avec un groupe de partenaires en constante expansion.
 
*nécessite une connexion sur my.KUKA
  • 2022

    •  Petit système cobot disponible dans le pack de pré-lancement iiQKA.
    •  Les premiers produits des partenaires clés de l'écosystème iiQKA sont disponibles.
    • Utilisable pour des applications spécifiques sur des marchés spécifiques (par exemple, pick and place, tests, manutention, maintenance de machines).
  • Court terme

    • Applications plus complexes possibles, avec une gamme plus large de types de robots, y compris des cobots supplémentaires et des mécanismes traditionnels.
    • L'écosystème iiQKA s'étend avec le lancement du portail des développeurs iiQKA et de nouveaux partenaires.
    • Application plus large dans l'industrie générale, disponibilité accrue sur le marché.
  • Moyen terme

    • Applications complexes dans des environnements complexes (p. ex. soudage à l'arc et soudage par points, Corps en blanc).
    • Diversité des partenaires de l'écosystème iiQKA, y compris les composants, les capteurs, les extensions logicielles et les services.
    • Migration de KSS à iiQKA.OS faisable pour de nombreux clients existants.
    • Vérification possible pour la planification à long terme des clients automobiles.
  • Long terme

    • Ecosystème mature avec un large éventail de produits, solutions et services de partenaires de classe mondiale.
    • Migration complète de KSS possible pour tous les clients ; tous les projets sont réalisables avec iiQKA.OS.

Commencer par des cobots et des applications spécifiques

Une interaction parfaite entre l’homme et la machine est essentielle pour répondre aux besoins de la production du futur, permettant une fabrication flexible de lots de taille variable avec une efficacité maximale. Les robots collaboratifs, accessibles et sensibles, tels que le LBR iisy, peuvent collaborer avec les ouvriers de production, combinant ainsi les capacités humaines avec l’efficacité et la précision des machines. C’est précisément la raison pour laquelle les cobots KUKA jouent un rôle clé dans le démarrage de l’écosystème iiQKA et sont l’un des sujets centraux sur lesquels KUKA se concentre avec des partenaires et des experts sélectionnés dans le développement de la plateforme.

Développement de l’écosystème iiQKA

Avec l’écosystème iiQKA KUKA travaille en étroite collaboration avec son réseau mondial de partenaires pour fournir des solutions d'automatisation évolutives, utilisables et à l'épreuve du temps, qui permettent aux non experts de se lancer facilement dans l'automatisation et qui améliorent en même temps les processus pour les experts. Pour les deux groupes d'utilisateurs, ainsi que pour les partenaires de l'écosystème, les avantages et les possibilités se développeront tout autant que l'écosystème. Ainsi, l'iiQKA offrira des canaux de distribution efficaces pour les partenaires, tandis que les utilisateurs profiteront de paquets d'automatisation coordonnés et évolutifs.


Cette méthode de création de solutions d'automatisation au sein de l'écosystème iiQKA va se développer rapidement en quelques années. En collaboration avec les partenaires, l'écosystème iiQKA fournira un grand nombre d'applications, de fonctionnalités et de services qui feront du large portefeuille de matériel KUKA sur lequel il est basé le plus flexible et le plus puissant du monde de l'automatisation.

Le moment venu : migration des applications existantes des clients

KUKA souhaite que chaque client bénéficie de la puissance d’iiQKA.OS. Nous commençons avec des cobots dans des applications relativement simples, mais le nouveau système d’exploitation et l’écosystème supporteront à terme tous les robots KUKA et toutes les applications. Le moment venu, et si le système d’exploitation le permet, KUKA fournira une assistance à tous les clients qui souhaitent migrer vers iiQKA.OS pendant la phase de déploiement et de mise à l’échelle. En outre, la migration douce et fluide pour les clients existants a été prise en compte dès le début : le nouveau système d’exploitation prendra en charge KRL, permettant aux clients existants qui ont une expertise avec KSS de migrer en douceur vers iiQKA.OS et d’utiliser le talent, les flux de travail et le code existants.

Tenez-vous au courant

Inscrivez-vous à notre iiQKA Newsletter pour être informé de la date à laquelle iiQKA.OS et l'écosystème iiQKA seront prêts pour votre application. 

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies