Choisissez votre emplacement:

Pays

iiQKA – Robots for the People

iiQKA est un Ecosystem d’exploitation numérique intuitif de KUKA qui rend l’automatisation plus facile pour tout le monde, que vous soyez un expert en robotique ou que vous vouliez créer votre première application avec un robot.


iiQKA est l’avenir de l’automatisation simple avec KUKA

iiQKA crée un monde robotique dans lequel tout s’emboîte d’une simple pression sur un bouton, qui est rapidement opérationnel et peut être contrôlé intuitivement. Tous les composants dont vous avez besoin pour votre application robotisée peuvent être assemblés sans grand effort et mis en service facilement. Découvrez les avantages de l’automatisation robotisée, avec ou sans connaissances préalables en programmation de robots.

Avec iiQKA, les entreprises peuvent automatiser les processus de production, de manutention ou de contrôle de la manière la plus simple qui soit.

Avec iiQKA, simplifier les choses complexes.
Parfaitement assemblées avec des produits et des solutions coordonnés.

  • Mise en service et programmation faciles

    • Programmation facile avec glisser-déposer
    • Apprentissage manuel de points préprogrammés
    • Courtes notices et assistants pour premiers utilisateurs
    • Aucune aide technique nécessaire
  • Une automatisation intelligente en quelques clics

    • Procédure en ligne intuitive pour la configuration, l’achat et la mise en place de votre application robotisée
    • Autonomie tout au long du parcours client
    • Assistance rapide de KUKA
    • Communauté ouverte d’utilisateurs et de développeurs
  • Flexibilité et contrôle de l’automatisation

    • Reprogrammation facile en cas de changement fréquent de pièces, par exemple pour des tâches telles que la manutention et le contrôle de qualité
    • Contrôle de l’ensemble du processus d’automatisation - de la planification à la mise en service
  • Des composants certifiés pour répondre à vos besoins

    • Compatibilité parfaite de tous les composants
    • De multiples extensions pour personnaliser votre solution : préhenseurs, systèmes de vision et capteurs

En quelques clics, vous pouvez créer une application robotisée entièrement fonctionnelle à partir des composants appropriés. 

Avec iiQKA, vous pouvez composer votre propre pack d’automatisation, sans connaissances préalables ni expérience en programmation. Tous les composants sont compatibles entre eux, ce qui vous permet d’être rapidement et facilement opérationnel.

iiQKA.OS et Robotic Republic.
Les clés d’une automatisation industrielle simple pour tous.

Le monde de l’automatisation simple avec KUKA naît de l’interaction parfaite entre le système d’exploitation iiQKA.OS et l’Ecosystem KUKA Robotic Republic. Ces deux éléments, étroitement liés, permettent à chacun d’automatiser facilement les processus de production.

La robotique pour tous, que l’on soit novice ou expert.

 

Obtenir les dernières mises à jour

Recevez des notifications par Newsletter sur les nouvelles fonctions iiQKA, les produits, les évènements et les mises à jour de produits.

iiQKA - développé avec des utilisateurs pour les utilisateurs

L’ensemble des fonctions et la convivialité d’iiQKA sont continuellement améliorées. Des mises à jour rapides et régulières des fonctions sont conçues et réalisées en dialogue permanent avec les utilisateurs et les partenaires. Afin d’impliquer étroitement les utilisateurs dans le processus de développement, KUKA a notamment mis en place le forum des utilisateurs KUKA. Les utilisateurs peuvent participer à des discussions, poster des suggestions et, si nécessaire, être directement assistés par des experts KUKA pour la mise en œuvre de leur application robotique.

  • Demander des composants

    Aidez-nous à adapter l’extension de la gamme de composants iiQKA de manière ciblée à vos besoins.
  • Suggérer de nouvelles fonctions

    Faites-nous part de vos souhaits. L’extension des fonctions iiQKA s’oriente vers les besoins des utilisateurs.
  • Optimiser la convivialité de l’utilisation

    Optimisez l’expérience utilisateur iiQKA grâce à votre expérience pratique et à vos suggestions.
  • Obtenir de l’aide

    Accédez directement au réseau et au savoir-faire des experts iiQKA en cas de questions.

Nouvelles et événements de l'iiQKA