KUKA at iREX 2019

From 18 to 21 December 2019 in Tokyo Big Sight, visitors can learn about the strengths of the robot and system builder at iREX, the world’s largest trade show  for electric/electronics, machine/tool and automotive industries.

Innovative, robot-based medical assistance functions

At iREX, KUKA will is presenting the wide range of potential medical applications of the LBR Med. One application example being demonstrated at the trade fair for this robot, which is designed for human-robot collaboration, is spinal surgery. Here, the robot is either guided manually to the area of the spine to be operated or it can automatically move to the desired position – using a suitable imaging system or a connection to an external camera. The LBR Med holds its defined position at the area to be treated and assists during the operation.

One robot, many options: the LBR Med

KUKA is presenting examples of how robots can be used for assistance tasks in the healthcare sector.

La nouvelle génération : avec l’optimisation de la série KR QUANTEC, KUKA pose de nouveaux jalons pour l’industrie de la métallurgie

Le nouveau KR QUANTEC sait convaincre par sa qualité, sa fiabilité, sa flexibilité et sa rentabilité, dans l’industrie de la métallurgie également. Le multi-talents est la solution la meilleure de sa catégorie, qu’il s’agisse de soudage, d’ébarbage ou d’application de colle ou de produits d’étanchéification. Les modules complémentaires de logiciel pour Motion Modes optimisent les déplacements du robot : Le Performance Mode, par exemple, peut être utilisé de façon universelle,, qu’il s’agisse du soudage par points ou du chargement et du déchargement. Le Path Mode, quant à lui, est particulièrement adapté pour le soudage au laser, le fraisage, le brasage ou le collage de colmatages.

Le KR QUANTEC est un assistant flexible dans l’industrie de la métallurgie, en tant que robot de soudage, p. ex.
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies