Sécurité certifiée par le contrôle technique allemand pour l’usinage de matériaux au laser dans la fabrication industrielle
Plus les sources de faisceaux laser sont performantes, plus les exigences en matière de sécurité sont strictes. La solution : KUKA LaserSpy 4.0. Avec ce capteur optique certifié par le contrôle technique allemand, vous bénéficiez d’un système de sécurité actif plus sûr et plus économique que des systèmes passifs.
8 juin 2020
Protection laser économique et compatible avec les applications industrielles
Surveillance de processus pour l’usinage de matériaux au laser dans la fabrication industrielle
Si le rayon laser endommage la paroi intérieure de la cabine, le capteur optique détecte ce défaut et désactive la source du faisceau laser avec le circuit d'arrêt d’urgence avant que celui-ci puisse traverser l’écran de protection extérieur. Ceci est valable pour les sources de faisceaux laser de haute performance dans la longueur d’onde de 850 à 1 100 nanomètres. « Ce principe nous permet de surveiller le processus en toute sécurité », déclare Matthias Mießen, gestionnaire de projets concernant la technique de sécurité laser chez KUKA.
Toutes les exigences techniques auxquelles les écrans de protection laser actifs sont soumis sont respectées conformément à la norme IEC / EN 60825-4. « Cependant, la solution avec le KUKA LaserSpy 4.0 est rentable car on n’a pas besoin de cellules inutilement grandes pour garantir la protection », explique Matthias Mießen. Chaque capteur est composé de détecteurs disposés en cercle autour d’un noyau. Ceci permet de surveiller une zone de 3,50 mètres dans toutes les directions.