Unité linéaire KUKA KL 4000

La KL 4000 est une unité linéaire KUKA autonome, montée au sol. Elle est utilisée comme axe de robot supplémentaire. La commande s'effectue via le contrôleur de robot correspondant.

L'unité linéaire KL 4000 est un axe linéaire pour des charges allant jusqu’à 4 000 kilogrammes. Elle est composée de deux éléments de support modulaires ayant une longueur de 1,5 ou deux mètres. Ceci permet à l’unité de déplacement de translation de disposer d’une longueur totale de 31,5 mètres, ce qui augmente sensiblement son enveloppe d’évolution. 

KL 4000 : une unité linéaire pose de nouveaux jalons

La KL 4000 sait convaincre grâce à la construction compacte du chariot : l’optimisation de la disposition des moteurs et des réducteurs permet d’augmenter la course effective de 0,4 mètres par rapport à la KL 1500-3. De plus, la KL 4000 vous permet de bénéficier d’une planification simple et flexible car les robots des séries KR QUANTEC et KR FORTEC peuvent être fixés sur le même chariot. Pour encore plus de flexibilité, il est possible d’exploiter jusqu’à quatre chariots simultanément sur la KL 4000.
Le nouveau chariot de l’unité linéaire KUKA KL 4000

Avantages


Planification simple

La KL 4000 est dotée de fondations identiques pour KR QUANTEC comme pour KR FORTEC. Ceci permet de réduire de jusqu’à 40 pour cent le nombre de points d’ancrage nécessaires dans les fondations par rapport à la KR 1500. Les deux robots peuvent être fixés sur le même chariot grâce à leurs schémas de perçage identiques.

Mise en place optimisée

Grâce au nouveau concept de fixation aux fondations avec lequel les fondations sont fixées avec un système de vissage flexible, vous êtes en mesure de mettre la KL 4000 en place sans effectuer de soudage. Vous obtenez ainsi un gain de temps lors de la mise en place. De plus, une recalibration de l’axe est possible à tout moment.

Espace nécessaire réduit

La chaîne porte-câbles est intégrée pour une course allant jusqu’à 8,4 mètres et est disponible pour un ou deux chariots. Ceci permet de réduire la surface de montage de l'unité linéaire. En outre, la KL 4000 atteint une longueur de 31,5 mètres pour une course de 30,4 mètres et vous permet ainsi de bénéficier d’une enveloppe d’évolution plus vaste.

SAV plus aisé

Les moteurs et réducteurs sont disposés de façon à pouvoir être remplacés sans devoir démonter le robot. Ceci est également valable pour les galets qui peuvent être remplacés facilement et rapidement sur les différentes positions de la KL 4000. Le réglage flexible du jeu du flanc des dents et le graissage permanent en option garantissent une fiabilité maximum. 

Données et versions de l’unité linéaire KL 4000

Charge 4 000 kg
Nombre d’axes  1
Répétabilité ± 0,02 mm
Positions de montage Sol, plafond
Vitesse 1,89 m/s
Classe de protection IP 65

Accessoires en option pour la KL 4000

  • Recouvrements pour glissières
  • Supports recouverts
  • Version Speed
  • Plaque d’adaptation pour 45 degrés
  • Montage au plafond
  • Tender
  • Fondations flottantes
  • Graissage permanent : à batterie ou commandé par API
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies