Choisissez votre emplacement:

Pays

Options d’automatisation des cellules de fabrication

Pour nos cellules robotisées standardisées KUKA flexibleCUBE et KUKA flexibleCELL, nous vous proposons des options d’automatisation intéressantes telles que des logiciels de commande et de visualisation et le contrôle automatique du TCP. Ceci permet de faciliter le travail avec les cellules robotisées.


Commande de service et de visualisation

Un logiciel de service et de visualisation entièrement intégré dans le contrôleur de robot facilite l'utilisation des cellules de soudage KUKA flexibleCELL et KUKA flexibleCUBE. Un assistant de réglage guide l'opérateur lors de l’installation des pièces et du dispositif. L'aperçu de production affiche les données statistiques concernant la production, la tâche actuelle, les données relatives à la consommation et bien plus encore. Des affichages concernant le service et la maintenance avec des instructions de service de maintenance disponibles en ligne ainsi que l'assistant de télémaintenance augmentent la disponibilité de l'installation.

Nettoyage automatique de la torche

Le nettoyage automatique de la torche de soudage de KUKA flexibleCUBE arc et de KUKA flexibleCELL arc permet d’éliminer les projections de soudage avec un couteau rotatif lors de cycles pouvant être programmés librement.

Contrôle automatique du TCP

Le contrôle du TCP est une mesure automatique et électronique de l'outil dans jusqu'à six dimensions. La trajectoire du robot est corrigée automatiquement afin que l’outil se trouve toujours à la position correcte.

Options logicielles

Différentes options logicielles pour la mesure de la pièce, la programmation hors ligne, la surveillance des données de processus et d’autres options encore peuvent être intégrées individuellement en fonction des exigences en matière de fabrication.
Object moved

Object moved to here.