La cellule de moulage KUKA offre un large éventail d'applications grâce à des variantes préconfigurées
Configuration avantageuse :
cell4_die casting | 08 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Robot | KR IONTEC (KR 50 R2500 F) | KR QUANTEC (KR 120 R3100 F) | ||||
Préhenseur | M | L | XL | |||
Presse d’ébarbage | SEP08‑05 | SEP10‑07 | SEP13‑07 SEP13‑10 | SEP16‑10 SEP16‑10 SKT | SEP19‑12 | SEP22‑12 SEP22‑12 SKT |
Prélèvement de pièce | Prélèvement | Prélèvement / robot | Robot | |||
Bassin de refroidissement par immersion | TKB M | TKB L | TKB XL | |||
Signature | Signature à aiguille / au laser | |||||
Évacuation | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | ||
Contrôle des pièces | S | XL | ||||
Élimination d’ébavurages Convoyeur d’ébavurages | Boîte S | Boîte M | Boîte L | Convoyeur d’ébavurages |