Cellules de soudage à l’arc sous protection gazeuse compactes et configurables pour l’industrie générale et les sous-traitants automobiles
Préfabriquée et immédiatement utilisable : Les cellules MIG/MAG KUKA sont rapidement disponibles et peuvent être configurées de façon individuelle grâce à des packs standard polyvalents et modulaires ainsi que de nombreuses options. Qu’il s’agisse d’acier ou d’aluminium, la cellule de soudage peut être adaptée de façon flexible à votre volume de production et vos processus de soudage.
Nous vous apportons notre soutien professionnel tout au long du processus, de la planification de votre solution de soudage jusqu’à son SAV grâce à une gamme de produits adaptée et complète.
KUKA cell4_arc compact : L’initiation parfaite au soudage automatisé
Avec des composants adaptés de façon optimale les uns aux autres et des normes de soudage à l’arc éprouvées, la cellule robotisée de soudage MIG/MAG est la solution idéale pour un soudage efficace et sûr.
Cellules robotisées pour le soudage MIG/MAG : Variantes
La cellule de soudage à l’arc sous protection gazeuse entièrement automatisée est équipée de positionneurs manuels ou automatiques, en fonction de la taille des pièces et du volume de production. Ceux-ci garantissent des cycles parallèles de chargement et de déchargement pendant le processus de soudage ainsi que la synchronisation optimale avec le mouvement du robot. Grâce au logiciel orienté vers l’avenir tel que KUKA.web HMI et KUKA.ArcTech, la programmation et la commande du procédé de soudage est des plus simples. Les packs KUKA ready2_pilot et KUKA.Sim pour la simulation et la programmation hors ligne simplifient la mise en service.
Nous proposons trois différentes familles de cellules basées sur un cadre de base individuel sur lequel l’ensemble de la cellule est monté.
KUKA cell4_arc compact
Soudage à l’arc sous protection gazeuse automatisé de petites pièces
Variantes de base :
Type de cellule | cell4_arc compact KP1M single KR | cell4_arc compact KP1A single KR | cell4_arc compact KP5 single KR |
Longueur | 3 980 mm | 5 285 mm |
Largeur | 2 365 mm |
Hauteur | 2 445 mm | 2 445 mm | 2 445 mm |
Robot | KR CYBERTECH nano (KR 10 R1440-2) |
Positionneurs | KP1-V2T250 M | KP1-V2T500 | KP5-V2H2V500 |
Zone de chargement | --- | Barrage photoélectrique |
KUKA cell4_arc midsize
Cellule robotisée pour le soudage de composants de petite et moyenne taille
Variantes de base : Type de cellule | cell4_arc midsize KP1A single KR | cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR | cell4_arc midsize KP3-V2H single KR | cell4_arc midsize KP5 single KR |
Longueur | 8 120 mm | 8 120 mm | 8 120 mm | 8 120 mm |
Largeur | 3 010 mm | 3 840 mm |
Hauteur | 3 020 mm |
Robots | KR CYBERTECH nano KR 6 R1840-2 | KR CYBERTECH nano 2 x KR 6 R1840-2 | KR CYBERTECH KR 8 R2010-2 | KR CYBERTECH KR 8 R2010-2 |
Positionneurs | KP1-V2T1000 | KP3-V2H1000 L2000 R600 | KP3-V2H1000 L2000 R600 | KP5-V2SV500 R600 |
Zone de chargement | Barrage photoélectrique |
KUKA cell4_arc large
Cellule robotisée pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse de pièces de grande taille
Variantes de base :
Type de cellule
|
cell4_arc large
KP3-V2H 268 dual KR
|
cell4_arc large
KP5 single KR
|
Longueur
|
9350 mm
|
9700 mm
|
Largeur
|
5150 mm
|
5150 mm
|
Hauteur
|
3020 mm
|
3020 mm
|
Robots
|
KR CYBERTECH
2 x KR 8 R2010-2
|
KR CYBERTECH
KR 8 R2010-2
|
Positionneurs
|
KP3-V2H1000 L2600 R800
|
KP5-V2S2V1000 R800
|
Zone de chargement
|
Barrage photoélectrique
|