KUKA cell4_uswelding
La cellule robotisée modulaire pour le soudage industriel par ultrasons intégré avec des options d’automatisation polyvalentes offre des solutions sur mesure et des processus fiables.
Cellule de soudage par ultrasons KUKA en deux versions : préconfigurée et adaptée de façon idéale à vos exigences en matières de fonctions
La cellule est disponible avec une table rotative manuelle ou automatique, en fonction de la forme et de la taille de la pièce. Les variantes permettent d’obtenir des soudages de grande qualité pour un large éventail d'applications et sont appropriées pour les pièces les plus diverses : pare-chocs et couvre-roues, feux arrière, haut-parleurs, filtres à air ou fixations de capteurs.
Configuration standard :
Type de cellule | cell4_uswelding compact KP1M single KR | cell4_uswelding compact KP1A single KR | |
---|---|---|---|
Longueur | 3 860 mm | 5 280 mm | 4 800 mm |
Largeur | 2 200 mm | ||
Hauteur | 2 560 mm | ||
Robot | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | ||
Positionneur | KP1-V2T250 M | ||
Unité de soudage par ultrasons | Marque Branson ou Rinco | ||
Zone de chargement | --- | Barrage photoélectrique avec plaque de protection arrière | Porte coulissante avec plaque de protection arrière |
Packs d’options de KR cell4_uswelding compact :
- Packs prédéfinis d’équipements de soudage par ultrasons, sonotrodes de Ø 12 mm comprises
- Branson 30 kHz
- Rinco 35 kHz
- Zone de chargement avec porte coulissante
- Pack de logiciels d'applications KUKA élargi :
- KUKA.ProcessScreen pour la surveillance et la documentation des paramètres de processus
- Commande et visualisation avec KUKA.HMI Advanced
- Version spécifique au client et équipement de processus sur demande