Effecteur multifonctions (MFEE)

L'effecteur multifonctions est notre solution pour le perçage, le fraisurage, l'application de matière d'étanchéité (PR) et le rivetage automatisés dans l'aéronautique. Il permet d'accomplir des opérations d'assemblage de manière autonome avec une grande précision.

Effecteur multifonctions : le spécialiste polyvalent de l'assemblage

L'effecteur multifonctions peut être utilisé sur des cellules fixes, sur des robots en coopération pour du rivetage, ainsi que sur les plateformes robot mobiles KUKA. Grâce aux modules intégrés, il se charge facilement et de manière autonome d'importantes tâches d'assemblage sur les pièces aéronautiques, comme les ailes, les portes et le fuselage.

Avantages de l'effecteur multifonctions KUKA

Polyvalent et flexible

Notre effecteur multifonctions est doté d'un barillet configurable. Grâce à ses six positions et ses différents modules, il est équipé pour effectuer une grande variété de tâches.

Rapide et fiable

Grâce à l'effecteur multifonctions KUKA, vous pouvez compter sur un assemblage de haute qualité. Il maîtrise également des travaux d'assemblage difficiles sans le moindre problème.

Entièrement automatisé

Grâce à l'effecteur multifonctions KUKA, vous automatisez votre perçage et rivetage en un minimum de temps. Il sélectionne et bascule d'une fonction à l'autre automatiquement.

Composants de l'effecteur multifonctions

L'effecteur multifonctions KUKA est équipé d'un barillet flexible et reconfigurable doté de six positions pour percer et riveter. Le barillet comporte différents modules : module de perçage, module de vision, module d'application de produit d'étanchéité (PR), module de rivetage, module de qualité ou module de frappeNous disposons également d' effecteurs appropriés pour le fraisurage ou la mesure, entre autres.

Module de perçage : positionnement précis

L'effecteur multifonctions KUKA perce des trous de diamètres différents, car tous les modules de perçage peuvent s'adapter à la même broche.

Le déplacement de la broche de perçage est contrôlé par un mouvement précis. Nous garantissons ainsi une précision et une qualité élevées, à chaque répétition.

Le module de perçage de l'effecteur multifonctions garantit une flexibilité maximale.

Module de rivetage : un maintien solide

L'effecteur multifonctions KUKA travaille avec un module de rivetage spéciale : un système de vide maintient les rivets dans le module et les guide automatiquement lors de la mise en place. Ceci permet de réaliser un travail extrêmement précis avec des rivets solides, des rivets aveugles et des fixations Lockbolt. 

L'effecteur multifonctions assemble des composants et garantit un maintien parfait.

Compensation de la normalité et du glissement

L'effecteur multifonctions est doté d'une fonction de compensation de la normalité et du glissement. Cette dernière stabilise l'effecteur à haute vitesse à l'aide de capteurs analogiques et d'une mesure laser, et vous garantit un positionnement précis avec un mouvement libre du barillet. Parallèlement, la partie arrière demeure complètement stable.

Les capteurs de compensation de la normalité et du glissement garantissent la stabilité et la précision.
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies