KUKA cell4_premachining

Cellule robotisée compacte et de structure modulaire pour des retouches rentables telles que l'ébavurage, le sciage, le fraisage ou le nettoyage de différentes pièces et de différents matériaux.

Cellule robotisée KUKA pour l'ébavurage dotée d’un grand nombre de possibilités d'adaptation individuelle

Que ce soit en tant que cellule d'ébavurage, de fraisage ou de meulage, la cellule de fabrication KUKA cell4_premachining unit la performance et la qualité avec une flexibilité et une facilité d'utilisation maximum. La cellule standard peut être personnalisée à l’aide de packs polyvalents et modulaires ainsi que des options d’automatisation, permettant de réaliser des solutions sur mesure dans le domaine de la technique d'ébavurage. 

Grâce à leur châssis compatibles avec les chariots élévateurs, les cellules peuvent être transportées et ainsi être rapidement intégrées dans des lignes de production existantes.

Cellule d'ébavurage KUKA pour une efficacité maximale combinée avec un travail minimum d’intégration

  • Extrêmement rentable

    Des standards unitaires pour un environnement de production global et parfaitement adapté ainsi que pour une réduction durable des coûts d’entretien
  • Position d'usinage idéale

    Module de rotation pour un alignement optimal des pièces par rapport à l’outil d’usinage et position stable et reproductible grâce à la cinématique rigide du robot
  • Broche moteur performante

    Broche moteur compacte pour une influence simple des paramètres d’usinage grâce à une intégration directe dans le contrôleur de robot
  • Robot d’usinage puissant 

    Compacité élevée dans toutes les longueurs d’axes mobiles pour de faibles introductions de couples dans les paliers

Progiciel : Le robot peut aussi bien charger qu'ébavurer

Le progiciel technologique KUKA Milling garantit une coordination optimale du robot, du positionneur et de la broche moteur.

Retouche efficace avec une cellule d’usinage KUKA

Les composants principaux de KUKA cell4_premachining sont les suivants :
  • Un KR QUANTEC nano avec contrôleur de robot
  • Logiciel d'application pour le fraisage : KUKA Milling
  • Broches moteurs performantes ainsi qu’un changeur d’outil pour 13 outils différents
  • Positionneur à 3 axes KP3-V2V-3 KUKA

D’autres options sont également disponibles
, comme par exemple un convoyeur d’ébavurages ou des dispositifs spécifiques aux pièces.

 

Veuillez vous reporter à la brochure pour des informations plus détaillées ainsi que pour la description de l’étendue de livraison.
Cellule d’usinage KUKA cell4_premachining
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies