Choisissez votre emplacement:

Pays

Sous-traitance de soudage par friction

Solutions complètes dans le secteur du soudage par friction en rotation, du conseil de projet et de sa validation jusqu’à la fabrication complète des pièces les plus diverses et de lots de différentes tailles, en passant par la construction de prototypes, le tout dans une qualité élevée constante.


Sous-traitance conforme à un standard industriel élevé

Plus de 50 années d’expérience dans le domaine du soudage par friction en rotation et deux centres de soudage par friction certifiés à Augsbourg (Allemagne) et Halesowen (Grande-Bretagne) font en sorte que KUKA dispose d’un parc de machines grand et diversifié doté d’un espace de travail de 2-300 t (force de forgeage de 20-3000 kN) pour le soudage de sections de 10 à 30 000 millimètres carrés (acier).
Notre entreprise est assistée par un laboratoire de métallurgie maison afin de tester des possibilités de traitement thermique avant et après le soudage ainsi que des solutions pour la préparation des pièces pour le processus de soudage. Nous procédons au soudage par friction de matériaux métalliques conformément à la norme DIN EN ISO 15620:2019.

Sous-traitance de pièces individuelles de n’importe quelle taille, combinaisons de matériaux bimétalliques également possibles

Les possibilités du soudage par friction couvrent de nombreux matériaux en acier et des combinaisons de matériaux ainsi que l’assemblage de matériaux identiques ou différents. Il est ainsi possible de souder, par exemple, du cuivre avec de l’aluminium, du cuivre avec de l’acier inoxydable, de l’aluminium avec de l’acier inoxydable, de l’acier de construction avec de l’acier inoxydable, du titane avec de l’aluminium, des alliages en nickel avec du titane, et bien plus encore. De plus, on dispose d’un large choix de géométries telles que p. ex. barre contre barre, tube contre barre, barre contre plaque, tube contre plaque et tube contre tube. Les machines de soudage par friction en rotation de KUKA et de Thompson rendent ce grand nombre de combinaisons de matériaux possibles. Ceci permet de garantir l’usinage de métaux pour les applications et les secteurs les plus divers(es).

Soudage par friction avec KUKA : tout en un

À notre vaste éventail d’usinage de métaux s’ajoutent le conseil quant aux matériaux, la géométrie, la métallurgie ainsi qu’un pré-usinage et une reprise d’usinage des cordons de soudure. La fabrication dans son ensemble est complétée sur place par notre savoir-faire en matière de métallurgie.

  • Conseil de projet 

    • Analyse de faisabilité spécifique à l’application
    • Conseils concernant la géométrie du cordon de soudure et le choix du matériau
  • Développement du produit

    • Partenaire lors des développements des produits du client
    • Qualifications de processus de soudage spécifiques à l’application
  • Construction de prototypes

    • Construction de prototypes en tant que base pour le contrôle et la révision
    • Accompagnement tout au long du processus jusqu’au produit fini
    • Séries zéro et échantillonnage
  • Soudage de lots de production

    • De la production de lots de petite taille à la fabrication en série

Prestations supplémentaires dans le domaine du soudage par friction

  • Usinages mécaniques – processus d’usinage nécessaires avant ou après le soudage par friction
  • Élimination des bavures de soudure – avec certaines machines et applications, il est possible d’éliminer automatiquement les bavures de soudure.
  • Traitement thermique – avant et après le soudage
  • Prélavage – prélavage de certains composants dans notre machine de nettoyage industrielle afin d’éliminer les graisses / huiles et autres salissures possibles (site de Halesowen).

Procédés supplémentaires de l’usinage de métaux 

Fabrication sur commande dans le domaine du soudage Magnetarc et usinage de soudages de tôles fines et épaisses. 

Vous cherchez un partenaire pour l’usinage de métaux ? 

Nous répondons à toute demande de votre part au sujet d’une sous-traitance pour votre secteur, sans engagement. 

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies