Choisissez votre emplacement:

Pays

Portique de découpe au laser KR70 LP

La deuxième génération du portique de découpe au laser KUKA associe la construction légère et la technique d’entraînement et de commande robotisée avec une dynamique maximale. Le KR70 LP est spécialement optimisé pour la découpe au laser de pièces complexes.


Découpe au laser avec le KR70 LP : Vos avantages

Espace de travail variable

La structure modulaire du KR70 LP permet de réaliser des espaces de travail pouvant atteindre 90 m³. Cette polyvalence fait du portique laser KUKA un investissement sûr et un outil fiable pour les tâches d’usinage exigeantes.

Utilisation de tous les lasers à fibre

Grâce à la possibilité d’intégrer différentes sources laser, KUKA permet de réaliser des tâches d’automatisation spécifiques au client avec une technique laser ultramoderne et adaptée à la perfection.

Système optique de découpe compact et intégré à la perfection

Construit pour les conditions de production les plus extrêmes, le nouveau système optique laser garantit une qualité de coupe maximum et un minimum d’arêtes saillantes.

Technique d'entraînement et de commande ultramoderne

L’utilisation de moteurs et de réducteurs ultramodernes de la production en série de robotique permet de bénéficier d’une performance et d’une fiabilité maximum, d’une dynamique et d’une précision excellentes. Le plus, avec l’utilisation du contrôleur KR C, nous posons de nouveaux jalons en tant que pionnier pour l’automatisation d’aujourd’hui et de demain. Les coûts d’installation, de maintenance et d’entretien diminuent, et, simultanément, l’efficacité et la flexibilité augmentent durablement.

Les composants du KR70 LP

  • KR70 avec course de base (A1 = 1.000 mm, A2 = 1.000 mm, A3 = 500 mm) et une hauteur de base de 3 170 mm 
  • Module d’axe de poignet avec système optique de découpe au laser
  • Contrôleur de robot KR C4
 

Nous utilisons des cookies

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies