Positionneurs KUKA

KUKA propose une vaste gamme de positionneurs avec des charges allant de 250 à 12 000 kilogrammes. Vous trouverez la solution adaptée à toute application en fonction de la tâche de production et de la pièce à usiner, comme par exemple pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse, le soudage par points ou l’usinage de métaux.

Les positionneurs KUKA vous offrent les avantages suivants :

  • Des entraînements ultra dynamiques au couple maximum veillent à des cycles ultra courts.
  • L'utilisation de composants éprouvés issus de la robotique, tels que les engrenages et moteurs, garantit une disponibilité et une fiabilité élevées ainsi qu'une qualité constante, même suite à une longue utilisation.
  • Grâce à la technique de commande de KUKA, les positionneurs sont faciles à programmer et à utiliser.
  • Une précision et une exactitude de positionnement maximales garantissent un maximum de qualité au niveau de la fabrication et de la production.
  • Pour tous les positionneurs, KUKA propose des alimentations en énergie en option. Celles-ci garantisses une intégration simple, rapide et sûre ainsi qu’une durée de vie élevée.
  • Avec KUKA.Sim, il est possible de procéder à des simulations complètes et simples.
En fonction de la qualité de vos pièces et des exigences individuelles auxquelles la fabrication est soumise, de la hauteur de la charge et du nombre de stations, des positionneurs spécifiques aux clients sont disponibles sur demande. 

Trouvez ici le positionneur KUKA qui vous convient :


Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK