Choisissez votre emplacement:

Pays

Robots linéaires KUKA 

KUKA propose une vaste gamme de robots linéaires dotés de différentes longueurs de courses et d’options supplémentaires pour un chaînage efficient de séquences de travail entre les machines et les installations.


Robots linéaires KUKA pour une efficacité de processus maximum et des enveloppes d’évolution flexibles

Les robots linéaires de KUKA (également nommés robots portiques) veillent à une efficacité maximale lors de l'enchaînement automatisé de séquences de travail entre machines-outils, installations de transformation ou machines de moulage par injection. Les robots portiques sont donc idéaux pour des tâches telles que le chargement et le déchargement automatiques, la rotation et le transfert. 

  • Environnement de programmation ayant fait ses preuves

    Axes cartésiens exploités avec les contrôleurs de robots éprouvés KUKA

  • Vastes capacités de charge

    De 16 à 600 kilogrammes

  • Répétabilité élevée

    De ± 0,1 à 0,3 millimètres
  • Flexibilité maximum

    • Diverses longueurs de courses
    • Axes supplémentaires rotatifs en option
    • Divers dispositifs de préhenseurs

Cinématiques linéaires pour l'enchaînement et la manipulation

Les cinématiques linéaires sont idéales pour l'enchaînement et la manipulation dans différentes applications.

Cinématiques linéaires spécifiques au client

Vous souhaitez des informations détaillées concernant nos cinématiques linéaires ? Ou bien vous souhaitez vous informer plus en détails sur les possibilités d'adaptation individuelles et les solutions spéciales ? KUKA propose à chacun la solution sur mesure à ses besoins. N’hésitez pas à nous contacter. Ensemble nous trouverons le modèle qui vous convient.

16 - 600 Charge en kg

0 - 45000 Portée en mm

Robots linéaires / robots portiques KUKA : Avantages


Grandes enveloppes d’évolution

La structure modulaire de nos robots linéaires permet de réaliser de grandes enveloppes d’évolution. Les courses par rapport aux axes dépendent du type de robot.

Bords perturbateurs faibles

Grâce à de très faibles bords perturbateurs, l’enveloppe d’évolution se trouvant au-dessous du robot est également utilisable. Cela garantit une accessibilité maximale et augmente la marge de manœuvre.

Une large gamme de produits

Outre les robots linéaires standard, il est possible de réaliser des enveloppes d’évolution encore plus grandes et de nombreuses possibilités d’applications avec nos robots linéaires avec construction en portique.

Contrôleur KUKA éprouvé

L’utilisation du contrôleur éprouvé KR C KUKA garantit une collaboration fluide avec d’autres composants tels que des robots à bras coudé KUKA.

Diverses versions de robots portiques KUKA : 

Type de robot KR 16L KR 50L KR 80L KR 300L KR 300LP KR 600LP KR 600L
Charge nominale 16 kg 50 kg 80 kg 300 kg 300 kg 600 kg 600 kg
Nombre d'axes 3 3 3 3 3 3 3
Répétabilité de position ± 0,1 mm
± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm
Vitesse A1 3,0 m/s 3,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 2,0 m/s
Vitesse A2 3,0 m/s 2,0 m/s 2,0 m/s 1,7 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 1,5 m/s
Vitesse A3 4,0 m/s 3,0 m/s 3,0 m/s 1,0 m/s 1,4 m/s 1,3 m/s 1 m/s
Course de base A1 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 4 000 mm 1 500 mm
Course maximum A1 15 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm
Course de base A2 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 2 500 mm 4 000 mm 500 mm
Course maximum A2 1 000 mm 1 500 mm 2 000 mm 2 000 mm 6 000 mm 9 500 mm 2 000 mm
Course de base A3 500 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm
Course maximum A3 1 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm

Poids, course de base A1 - A3

(sans support, sans charge)
env. 310 kg env. 580 kg env. 1 040 kg env. 2 270 kg env. 2 300 kg env. 4 900 kg env. 2 500 kg
Fiches techniques < !-- Caractéristiques techniques--> < !-- Caractéristiques techniques--> Caractéristiques techniques < !-- Caractéristiques techniques--> Caractéristiques techniques < !-- Caractéristiques techniques--> < !-- Caractéristiques techniques-->

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour Robots linéaires

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

Robots linéaires spécifiques aux clients

Vous souhaitez vous informer plus en détail sur les possibilités d'adaptation individuelles et les solutions spéciales ? KUKA propose à chacun la solution sur mesure répondant à ses exigences. 


Nous utilisons des cookies

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies