Choisissez votre emplacement:

Pays

KUKA.VisionTech

KUKA.VisionTech vous offre des outils performants : détection des objets en 2D, contrôle qualité, identification de codes et de la ROC.


Aperçu de KUKA.VisionTech

La détection des objets s'effectue via la caméra de grande qualité située dans le boitier IP 67, la reconnaissance d'objets permet une exploitation flexible du robot même dans des environnements non structurés.

La détection de codes facilite la traçabilité de vos produits. Elle garantit la qualité des produits sur la durée par des contrôles automatiques et réduit les coûts.

Objekterkennung mit KUKA.VisionTech
La caméra de grande qualité permet la détection d’objets même dans des environnements non structurés.

Conditions requises par le système pour KUKA.VisionTech

  • Contrôleur de robot KR C4 / KR C4 smallsize / KR C4 compact
  • KUKA System Software 8.3.x