Choisissez votre emplacement:

Pays

Positionneur à cinq axes KP5-V2S2V 

Le positionneur à cinq axes KP5-V2S2V avec deux stations d’usinage est disponible pour les charges de 500 et de 1 000 kilogrammes. Avec lui, les pièces peuvent être tournées et pivotées. Ainsi, il permet de bénéficier d’un positionnement et d’une accessibilité idéaux et continus, en particulier pour les tâches plus exigeantes.


Avantages du positionneur de pièces à cinq axes
KP5-V2S2V :

  • Grande flexibilité grâce aux rayons d’outils sélectionnables : La taille du positionneur peut être adaptée avec exactitude à vos besoins. Pour ce faire, sélectionnez un rayon parmi les trois rayons d’outils disponibles : 600 mm, 800 mm et 1 000 mm.
  • Planification simple : Tous les positionneurs de la famille KP5-V2S2V ont des dimensions identiques quel que soit le rayon d’outil et ont le même schéma de perçage, indépendamment de la charge.
  • Hauteur de chargement ergonomique : Des hauteurs de chargement ergonomiques peuvent être réalisées avec facilité grâce à la faible hauteur du plateau (700 mm).
  • Interrogation de position sûre : L’interrogation de position disponible en option vous permet d’enregistrer la position de travail prévue de l’axe rotatif principal en technique fiable. Celle-ci peut être utilisée jusqu’au niveau de sécurité SIL3, cat. 4 ou le niveau de performance E.
  • Plateaux isolés électriquement : Les plateaux sont isolés électriquement en standard. Ceci facilite l’intégration et augmente la durée de vie du positionneur, en particulier pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse.
  • Puissance de soudage élevée : Soudez avec jusqu’à 1 000 A pour une durée d’allumage de 100 %.

Comparaison des données et variantes du positionneur à cinq axes KP5-V2S2V :

Positionneur KP5-V2S2V500 KP5-V2S2V1000
Charge nominale de chaque côté 500 kg 1 000 kg
Rayon d’outil 600 mm
800 mm
1 000 mm
600 mm
800 mm
1 000 mm
Hauteur de chargement 700 mm 700 mm
Répétabilité de position, axe rotatif principal 0,0023° 0,0023°
Répétabilité de position, axe de pivotement 0,0023° 0,0023°
Répétabilité de position, plateau 0,009° 0,009°
Plage de rotation, axe rotatif principal ± 185° ± 185°
Plage de rotation, axe de pivotement ± 185° ± 185°
Plage de rotation plateau avec alimentation en énergie ± 210° ± 210°
Plage de rotation plateau sans alimentation en énergie sans fin sans fin
Durée de rotation (180°), axe rotatif principal 4,0 s 3,4 s
Durée de rotation (180°), axe de pivotement 2,8 s 3,0 s
Durée de rotation (180° / 360°), plateau 1,6 s / 2,8 s 3,2 s / 5,5 s
Option : courant de soudage nominal (100 % DA) à rotation sans fin 500 A / 1 000 A 500 A / 1 000 A
Option : courant de soudage nominal (60 % DA), à rotation sans fin 590 A / 1 180 A
590 A / 1 180 A