Choisissez votre emplacement:

Pays

KR CYBERTECH

Les robots industriels de la famille KR CYBERTECH vous proposent la plus vaste gamme au monde de faibles charges avec la plus grande puissance. Ils sont parfaitement appropriés pour les concepts de cellule à faible encombrement et offrent une performance optimale avec des frais ultérieurs minimes.


Les robots multifonctions performants de la série KR CYBERTECH sont spécialisés pour les applications de manutention : manipulation de grandes pièces, usinage, montage, palettisation et soudage à l’arc sous protection gazeuse. Ils sont pilotés à l'aide de la KR C4 ou KR C4 extended.

Une innovation centrale de la série KR CYBERTECH : les robots industriels sont encore plus compacts. Ceci vous permet de profiter de la plus grande densité d’intégration et de la réduction des zones d'interférences. Sélectionnez le robot industriel qui convient pour chaque application dans la large gamme de produits.

8 - 22 Charge en kg

1612 - 2013 Portée en mm

Avantages


Rapide et précis

Les robots industriels de la série KR CYBERTECH peuvent atteindre des vitesses particulièrement élevées - ceci leur permet de travailler encore plus rapidement tout en conservant la même précision qu’auparavant.

Une gamme complète de produits

La série KR CYBERTECH est appropriée pour l’usinage et la manipulation de grandes pièces, le montage, la palettisation et le soudage à l’arc sous protection gazeuse. Diverses variantes spéciales sont en cours de planification.

Mise en place flexible

Pour la sécurité de la planification et des coûts faibles lors de la conception de la cellule, montez le robot de façon flexible sur le sol, au mur ou au plafond ou même selon un angle précis.

Diversité de l’alimentation en énergie

Le fait que les jeux de câbles et de l’alimentation en énergie soient séparés permet de bénéficier d’une grande diversité d’alimentations en énergie compatibles.

Comportement de déplacement amélioré

Les structures de régulation optimisées garantissent un comportement de déplacement calme et sensible sur la trajectoire et lors du positionnement.

Protégé ESD

Le robot est protégé en standard contre les charges ou décharges électrostatiques incontrôlées et est donc équipé pour manipuler en toute sécurité des composants électroniques sensibles.

Design affiné

Les points forts de la famille KR CYBERTECH sont un poignet svelte et une apparence à la fois extrêmement compacte et athlétique.

KR CYBERTECH Edition Robot : Des fonctions adaptées, des coûts réduits, la qualité habituelle
KUKA robot KR Cybertech

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR CYBERTECH

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

KR CYBERTECH aperçu des données

KR 8 R2010-2 KR 12 R1810-2 KR 16 R1610-2 KR 16 R2010-2 KR 20 R1810 CR KR 20 R1810 F KR 20 R1810 HO KR 20 R1810-2 KR 20 R1820-2 E KR 20 R2010 KS-F KR 22 R1610-2
Charge
8 kg
12 kg
16 kg
16 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
22 kg
Portée maximum
2013 mm
1813 mm
1612 mm
2013 mm
1813 mm
1813 mm
1813 mm
1813 mm
1820 mm
2010 mm
1612 mm
Modèle
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Console basse
Standard
Version environnement
Standard
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Foundry
Food
Standard
Standard
Foundry
Standard
Position de montage
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Sol
Angle, Mur, Plafond, Sol
Degré de protection
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65
IP 54, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65
Fiche technique
KUKA Marketplace

Liens supplémentaires

Contrôleur
Packs de robots
Positionneurs & unités linéaires