Choisissez votre emplacement:

Pays

KR QUANTEC PA

Notre famille de KR QUANTEC PA offre les robots de palettisation les plus rapides, les plus précis et les plus forts du marché. Misez sur la compacité maximum et la meilleure efficience de processus.


Les robots de palettisation de la famille KR QUANTEC PA répondent à toutes les exigences auxquelles l’automatisation d’aujourd’hui est soumise : encombrement minimum, cycles courts, disponibilité maximum et coûts d’exploitation réduits. Grâce à leur type de construction svelte, les robots à cinq axes atteignent des hauteurs d’empilage supérieures à 2 500 millimètres. Un arbre creux d’un diamètre de 60 millimètres rend la pose protégée de l’alimentation en énergie possible.

120 - 240 Charge en kg

3195 - 3195 Portée en mm

Avantages


Durées de cycle excellentes

En comparant les cadences, il est le palettiseur le plus rapide du marché. Le KR QUANTEC PA a une capacité de production constante, même avec des cycles courts et une charge maximum.

Bords perturbateurs faibles

Tous les robots QUANTEC PA ont un poignet à arbre creux afin de faire passer l’alimentation en énergie à travers cet arbre creux et d’obtenir un gain d’espace. Ce type de construction svelte, léger et compact permet d’obtenir une réduction des bords perturbateurs et un raccordement optimal du préhenseur.

Faible encombrement

Grâce à son embase svelte et une surface restreinte de mise en place, le KR QUANTEC PA n'a besoin que de peu d'espace. Ceci permet de créer des concepts de cellule innovants pour les tâches de palettisation.

Travail extrêmement précis

Le KR QUANTEC PA a été conçu spécialement pour des tâches de palettisation exigeantes. Sa force et son dynamique permettent un empilage précis de plusieurs palettes sur une grande hauteur.

Le KR QUANTEC PA en version Arctic

Le KR QUANTEC PA palettise rapidement et avec précision sous des températures glaciales. Grâce à la version Arctic, il n’a pas besoin de housse de protection. Sa résistance aux températures largement en dessous de zéro font de lui l’expert de la palettisation dans le secteur agro-alimentaire. Le KR QUANTEC PA Artic travaille avec une précision extrême même à moins 30 degrés. Sa grande portée permet de bénéficier de durées de cycle courtes ainsi que d’une grande flexibilité lors de l’empilage et de la dépose dans un environnement soumis au gel. 

En savoir plus au sujet des versions Arctic du KR QUANTEC PA.

Avec le KR QUANTEC PA Arctic, l’empilage est également possible dans un environnement soumis au gel.

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR QUANTEC PA

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

KR QUANTEC PA aperçu des données

KR 120 R3200 PA KR 120 R3200 PA arctic KR 120 R3200 PA-HO KR 140 R3200-2 PA KR 140 R3200-2 PA-HO KR 180 R3200 PA KR 180 R3200 PA arctic KR 180 R3200 PA-HO KR 180 R3200-2 PA KR 180 R3200-2 PA-HO KR 240 R3200 PA KR 240 R3200 PA arctic KR 240 R3200 PA-HO KR 240 R3200-2 PA KR 240 R3200-2 PA-HO
Charge
120 kg
120 kg
120 kg
140 kg
140 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
Portée maximum
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
Modèle
Palettiseur
Palettiseur
Palettiseur
Palettiseur
Palettiseur
Palettiseur
Palettiseur
Palettiseur
Palettiseur
Palettiseur
Palettiseur
Palettiseur
Palettiseur
Palettiseur
Palettiseur
Version environnement
Standard
Arctic
Food
Standard
Food
Standard
Arctic
Food
Standard
Food
Standard
Arctic
Food
Standard
Food
Position de montage
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Degré de protection
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Fiche technique
KUKA Marketplace

Liens supplémentaires

Contrôleur
Packs de robots
Positionneurs & unités linéaires

Vous pourriez aussi être intéressé par