Brasage : la technologie
On différencie deux variantes de brasage (soldering en anglais) :
- Avec le brasage tendre, le point de fusion est inférieur à 450 °C.
- Avec le brasage fort, le point de fusion est supérieur à 450 °C.
Un alliage de métal de fusibilité rapide est utilisé en tant que matériau d’assemblage. On l’appelle le métal d’apport de brasage. La technique du processus de brasage comprend une alimentation en plomb automatique programmable et un grand nombre de capteurs pour la surveillance du processus.
Un procédé particulier est celui du brasage sous vide ou gaz de protection. Ceci permet de respecter les exigences de pureté les plus strictes comme pour le montage de composants semi-conducteurs ou pour la construction pour des installations sous vide poussé ou de tubes à cathodes.
Brasage automatisé
Brasage : les avantages
Les raccords brasés de deux pièces en métal ont les avantages suivants :
- Stabilité élevée
- Résistance à la corrosion
- Raccord conducteur et transcalorique
Appelez-nous ; ensemble, nous trouverons la solution d’automatisation optimale pour votre produit et répondant à vos intérêts.