Choisissez votre emplacement:

Pays

Soudage par points automatisé avec KUKA

Chez KUKA, nous proposons pour le soudage par points, également appelé soudage par résistance, des solutions parfaitement adaptées et rapidement disponibles. Nous permettons ainsi un soudage par points robotisé économique de grande qualité avec des durées de cycle courtes.


Technique de soudage par points KUKA, du robot à l'installation complète

Lors du soudage par points ou par résistance, une pression mécanique élevée est exercée sur une surface relativement petite et une grande quantité d'énergie est fournie sous forme de courant électrique. Ainsi, deux électrodes pressent les tôles l'une contre l'autre et transforment le courant de soudage en chaleur au niveau de la surface de contact. Il en résulte un assemblage durablement solide entre les deux tôles.

Pour le soudage par résistance par points, KUKA propose des points de soudure économiques et de grande qualité, même pour des exigences spécifiques. Nos produits, livrés rapidement, permettent de trouver des solutions individuelles lors de l'automatisation de travaux de soudage par points. Ils englobent les robots de soudage pour charges élevées et un axe supplémentaire en option jusqu'à la ligne complète de soudage par points avec des composants parfaitement adaptés les uns aux autres.

Soudage par points robotisé avec KUKA : les avantages

La technologie de soudage par points de KUKA associe une vitesse maximum avec une grande précision et garantit ainsi une qualité et une efficience maximum lors du soudage par points robotisé.

  • Précision

    Les robots KUKA soudent de manière extrêmement précise, avec une répétabilité et une précision de point élevées.

  • Rapidité

    Le soudage automatisé s'effectue à une vitesse typique de 1,5 s par point ou plus.

  • Disponibilité élevée

    Des produits standardisés avec des délais de livraison courts garantissent une disponibilité maximale. 

  • Des composants adaptés de façon optimale les uns aux autres

    KUKA propose des technologies parfaitement combinables, comme un logiciel de soudage avec positionneur et des unités linéaires.

Un seul fournisseur : KUKA

La robotique pour le soudage par résistance pour chaque application

Logiciel pour des processus de soudage par points économiques

Souder l'aluminium rapidement et facilement comme l'acier

Lors du soudage par résistance par points traditionnel de pièces en aluminium, le processus de soudage s'effectue à l'arrêt. Avec ce procédé, les capuchons en cuivre restent souvent collés aux tôles et doivent donc être fraisés fréquemment et donc remplacés plus souvent. C'est pourquoi KUKA a créé KUKA.RoboSpin, une solution qui répond exactement à ce problème. En effet, le robot se déplace vers le point de soudure suivant pendant le processus de soudage. Les électrodes ne restent donc pas fixes mais tournent sur certain angle vers la zone à souder. KUKA.Robospin permet le soudage par points d'aluminium avec une faible usure et une meilleure qualité.
Le robot fait tourner la pince électrique pendant le soudage, ce qui augmente considérablement la durée de vie des capuchons des électrodes

Autres options logicielles pour optimiser votre processus de soudage :

KUKA.Sim

Logiciel pour la simulation de processus de soudage et pour la mise en service virtuelle

Souder de l'aluminium ? Aucun problème ! Marquez maintenant des points lors de la fabrication pour le secteur de l’électromobilité.

L’aluminium joue un rôle important dans le secteur de l’électromobilité du fait de la combinaison idéale de légèreté et de résistance. Lors des processus de soudage et d’assemblage, l’aluminium implique de nombreuses technologies particulières utilisées. Grâce à son vaste savoir-faire en matière de processus et à ses produits appropriés, KUKA vous accompagne dans la transformation technologique vers l’électromobilité. L’exemple des boîtiers de batteries montre clairement comment les robots permettent la fabrication de pièces en aluminium à un niveau de qualité maximum.

Lisez ici pour découvrir les rouages du soudage d’aluminium dans le secteur de l’électromobilité.

Télécharger le Whitepaper

 

TechCenter KUKA pour les applications de soudage : proche du client grâce au conseil, au développement et au service

Notre service client devient votre centre d’écoute pour accompagner pleinement vos processus.

Contrairement aux projets conventionnels, les TechCenters KUKA dans le monde entier se consacrant aux thèmes du soudage à l’arc sous protection gazeuse et du soudage par résistance par points permettent une nouvelle forme de collaboration.

Vous souhaitez automatiser votre processus de soudage ?

Demandez à recevoir plus d'informations concernant les robots KUKA pour le soudage par points ou demandez un devis sans engagement. Nous serons ravis de vous conseiller.

Trouver un intégrateur à proximité