Choisissez votre emplacement:

Pays

Automatisation du soudage à l’arc sous protection gazeuse 

Le soudage à l’arc sous protection gazeuse est le procédé d’assemblage le plus répandu. Chez KUKA, nous proposons une série de composants d’automatisation, de packs de fonctions, de robots et de cellules en tant que produits standard rapidement disponibles. Du soudage MIG au soudage TIG en passant par le soudage MAG.


Soudage automatisé avec des robots KUKA : toujours une longueur d’avance

Le soudage à l’arc sous protection gazeuse est l’un des procédés de soudage les plus populaires dans l’industrie en raison de sa rapidité et de sa capacité à usiner de nombreux matériaux métalliques. En tant que précurseur et pionnier dans le domaine de l’automatisation, KUKA propose, outre les fonctions de soudage classiques, une sécurité d’investissement durable du fait de la capacité d’intégration intelligente dans le monde de production numérique et mise en réseau ; pour plus d’efficacité et de flexibilité dans l’ensemble de la chaîne de production avec soudage industriel.

Pack complet pour un cordon de soudure parfait

De l’ingénierie au service après-vente, ainsi que des solutions clés en main spécifiques aux clients pour le soudage automatisé

Nos clients bénéficient dans le monde entier d’une assistance compétente et complète lors de la réalisation de leur application de soudage - du conseil au service client. Nous pouvons ce faisant nous charger de l’ensemble du processus de soudage, de la validation du processus à la construction de prototypes et à la petite série.
  • Ingénierie

    Nous vous apportons notre soutien lors de la planification et de la réalisation de votre application, par exemple, lors du choix de la technique de soudage ou du processus de soudage approprié(e).
    En savoir plus.
  • Progiciels technologiques

    En tant que leader parmi les constructeurs de robots, KUKA propose des packs complets préconfigurés et intuitifs, pouvant être utilisés rapidement, composés du robot, du contrôleur et du logiciel.

    En savoir plus.
  • TechCenter avec standards globaux dans le monde entier

    Des TechCenter KUKA sont disponibles en tant que laboratoires de tests pour les clients sur différents sites en Europe, aux États-Unis et en Asie.
  • SAV global

    Le service après-vente KUKA englobe la maintenance et l’entretien, l’approvisionnement en pièces de rechange ainsi que la formation nécessaire pour utiliser les processus et les installations. 

    En savoir plus.

Découvrez les différents procédés de soudage à l’arc sous protection gazeuse 

Le soudage à l’arc sous protection gazeuse est un procédé de soudage à l’arc au cours duquel un arc est allumé entre une électrode et la pièce, ce qui fait fondre la pièce ainsi qu’un matériau additionnel, le cas échéant. On distingue plusieurs procédés. Parmi ceux-ci, le soudage MIG/MAG et le soudage TIG sont les méthodes les plus utilisées. Ils se distinguent par l’utilisation de différents gaz et par le choix des matériaux. Ils séduisent par la qualité maximale du cordon de soudure et une vitesse de soudage élevée.

Un savoir-faire spécialisé, de nombreuses années d’expérience et une vaste gamme de produits pour l’automatisation de soudage - tout cela provient d’un seul fournisseur : KUKA

Automatisation de grande qualité : KUKA permet l’intégration du client dans les tentatives de soudage afin de développer ensemble la meilleure application possible.

Robots de soudage, positionneurs et cellules de soudage :
composants modulaires et standardisés pouvant être combinés de manière idéale

KUKA propose des solutions idéales pour tout les besoins de l’automatisation de soudage - de l’utilisation de robots individuels avec grande précision de trajectoire à l’installation de soudage entièrement automatisée, en passant par des cellules de soudage préconfigurées. Une large gamme de positionneurs de pièces, de logiciels de soudage ainsi que d’unités linéaires complètent la gamme pour des pack complets parfaitement adaptés et une production optimisée dans votre entreprise.

Partenaires KUKA de pointe pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse

Nos robots obtiennent une qualité maximum en utilisant l’équipement de soudage approprié provenant de nos partenaires de pointe Fronius, Kemppi, Miller, Lorch, Lincoln, EWM, SKS, ESAB ou Migatronic.

L’équipement de soudage est relié au contrôleur de robot de façon simple et rapide via une interface de bus de champ comme EtherCAT (comprise dans tous les contrôleurs KR C4). Ceci permet à l’opérateur de disposer à tout moment de l’ensemble des fonctions.

Les robots KUKA soudent des cadres de bicyclettes dans une usine russe.

Vous souhaitez une solution individuelle ?

Grâce à notre compétence et notre expérience en matière de soudage, nous vous conseillons volontiers et trouvons la solution idéale pour vos exigences individuelles en matière de soudage.

Trouver un intégrateur à proximité