KUKA Lasrobot

Robots KUKA pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse

Les robots de soudage KUKA sont synonymes de productivité maximum et d’excellente qualité de soudage à coûts d’exploitation réduits et avec une commande des plus simples.

Robots de soudage KUKA : la précision de trajectoire et la qualité dans la ligne de mire

  • Commande des plus simples
    L’interface utilisateur intuitive sur l’écran tactile à haute résolution du smartPAD KUKA combinée avec le logiciel KUKA.ArcTech permet la création rapide de programmes de soudage de fonctionnement sûr. Les programmeurs sont assistés par des instructions de soudage simples et claires.
  • Qualité grâce à la grande précision du cordon de soudure
    Grâce à l’extrême précision de trajectoire de nos robots, les retouches ne sont pas nécessaires, qu’il s’agisse d’un processus de soudage MIG/MAG, TIG, au plasma ou spécial. Le KUKA.TRACC TCP en option propose en outre la possibilité de surveiller automatiquement le TCP de la torche pendant le cycle de production et de l’actualiser, si besoin est. Ainsi, chaque cordon est soudé là où il doit être.
  • Productivité maximum
    Les vitesses élevées des axes et l’axe six à rotation sans fin de nos robots garantissent des durées de cycle particulièrement courtes car ils permettent de réduire la durée des mouvements improductifs entre deux cordons. La répétabilité excellente due aux ensembles mécaniques stables des robots garantit un accostage ciblé et sans dépassement du début du cordon de soudure. Avec KUKA.RoboTeam et ArcTech Advanced, plusieurs robots peuvent travailler simultanément sur une pièce, ce qui augmente nettement la productivité.
  • Faibles coûts d’exploitation
    Les ensembles mécaniques de nos robots se distinguent par de longs intervalles de maintenance des réducteurs et des jeux de câbles ne nécessitant aucune maintenance. Ces avantages combinés à l’efficience énergétique du contrôleur KR C4 permettent de bénéficier de coûts d’exploitation minimum.

Soudage MIG/MAG de composants d’automobiles avec des robots KUKA

Deux robots KUKA soudent des supports de tableaux de bord pour le Mercedes Sprinter.

Partenaires KUKA de pointe pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse

Nos robots obtiennent une qualité maximum en utilisant l’équipement de soudage approprié provenant de nos partenaires de pointe Fronius, Kemppi, Miller, Lorch, Lincoln, EWM, SKS, ESAB ou Migatronic.

L’équipement de soudage est relié au contrôleur de robot de façon simple et rapide via une interface de bus de champ comme EtherCAT (comprise dans tous les contrôleurs KR C4). Ceci permet à l’opérateur de disposer à tout moment de l’ensemble des fonctions.

KUKA Lasrobot
Les robots KUKA soudent des cadres de bicyclettes dans une usine russe.

Système sensoriel pour les applications de soudage

KUKA dispose du logiciel adéquat pour n’importe quelle tâche de soudage, aussi compliquée soit-elle.  Ainsi, avec KUKA.TouchSense et KUKA.SeamTech Finding, il est possible de déterminer avec exactitude la position de la pièce ou du cordon avant le soudage. En combinaison avec KUKA.ArcSense et KUKA.SeamTech Tracking, les capteurs corrigent le mouvement du robot en temps réel pendant le processus de soudage.
KUKA Lasrobot
À l’aide de KUKA.SeamTech Tracking, un robot KUKA soude avec une précision ciblée chez EADS.

Robots KUKA : les experts du soudage à l'arc sous protection gazeuse

Notre gamme de produits robotisés pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse comprend des portées de 700 à 3 102 millimètres pour des capacités de charge de 5 à 22 kilogrammes avec deux formes de construction : robot à poignet en ligne et robot à arbre creux.

  • KR AGILUS
    Les robots de la série KR AGILUS permettent de réaliser des cellules de soudage très petites sans faire de compromis en matière de qualité de soudage et de flexibilité.
  • KR CYBERTECH nano
    Les robots de processus spécialisés permettent le soudage à l’arc sous protection gazeuse dans de nouvelles dimensions. Grâce à leur design spécial, ils couvrent de grandes distances, disposent d’un grand espace de travail arrière et d’une grande portée vers le bas.
  • KR CYBERTECH ARC
    Nos robots KR CYBERTECH ARC sont des spécialistes des applications sur trajectoire telles que le soudage à l’arc sous protection gazeuse, l’application de colle et de produits d’étanchéification. Ils sont très performants, disposent d’une puissance volumique élevée et n’entraînent que peu de frais. En version KR CYBERTECH ARC nano, les robots avec bras et poignet à arbre creux disposent d’une ergonomie à faibles bords perturbateurs garantissant un déplacement sur trajectoire du plus haut niveau, même avec des pièces et des dispositifs particulièrement étroits.
  • Famille KR 16
    Le robot KR 16 et ses variantes sont des robots industriels à six axes à cinématique articulée, pouvant être mis en œuvre pour toutes les tâches avec positionnement point par point et en continu (contournage). Avec les versions KR 16 arc HW et KR 16 L8 arc HW, les robots sont dotés d’un bras et d’un poignet à arbre creux (Hollow Wrist, HW) par lequel passe le groupe de câbles et de flexibles de la torche de soudage.
  • KR CYBERTECH
    La famille KR CYBERTECH vous propose la plus vaste gamme au monde de modèles de la catégorie de faibles charges. Les robots CYBERTECH permettent de réaliser des concepts de cellules peu encombrants tout en maintenant une performance maximum et en bénéficiant de frais ultérieurs particulièrement bas.
  • KR 30 L16
    Avec son bras long et mince, ce robot est l'outil parfait pour souder des pièces particulièrement grandes.

ready2_arc: À vos marques, prêts, soudez

Les robots KUKA utilisent tous leurs atouts en utilisant l’équipement de soudage approprié fourni par nos partenaires de pointe. C’est la raison pour laquelle nous avons développé les ready2_solutions, des packs adaptés contenant des composants préconfigurés. ready2_arc est le pack optimal pour vos tâches dans le domaine du soudage à l’arc sous protection gazeuse. Les solutions d’automatisation préconfigurées et faciles à implémenter vous permettent de bénéficier d’un pack parfaitement adapté de robots de soudage KUKA et de composants de sources de courant sur mesure, le tout provenant d’un même fournisseur et dans les plus brefs délais, à temps pour la mise en service.


Vous trouverez ici
un aperçu des rapports d’utilisateurs KUKA concernant le soudage à l’arc sous protection gazeuse.


Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK