Choisissez votre emplacement:

Pays

iiQKA.OS

iiQKA.OS – Le nouveau système d’exploitation puissant et intuitif de KUKA 

iiQKA.OS est le système d’exploitation pour robots KUKA à l’épreuve du temps, qui rend la mise en œuvre de l’automatisation robotisée plus rapide, plus efficace et plus accessible que jamais. 


Un excellent exemple de grande facilité d'utilisation – fournie par une architecture logicielle souple et puissante 

Avec le nouveau système d’exploitation KUKA, iiQKA.OS, KUKA s’assure que les experts et les non-spécialistes atteignent leurs objectifs d’automatisation. iiQKA.OS est fiable et facile à utiliser, offrant un démarrage rapide dans la robotique pour les débutants et une nette amélioration du processus d’automatisation pour ceux qui ont davantage d’expérience. Pour atteindre ce type de puissance, de flexibilité et de convivialité, le nouveau système d’exploitation repose sur une architecture logicielle moderne et modulaire qui accroît l’efficacité globale et la vitesse de développement, de sorte que de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux composants peuvent être installés aussi rapidement que possible et que les clients peuvent répondre rapidement aux demandes du marché. Cette nouvelle architecture permet également de fournir rapidement des mises à jour et des mises à niveau, de sorte que de plus en plus de fonctionnalités soient ajoutées à notre nouveau système d’exploitation pour robots au fil du temps, élargissant régulièrement les possibilités offertes aux clients avec une variété de solutions intelligentes pour les utilisateurs.

  • smart_Visualisation 3D

    • Vue 3D du robot, des paramètres programmés et de l’environnement pour une vue d’ensemble aisée
    • Animation 3D des mouvements des miroirs de robots en situation réelle
    • robot, positions et coordonnées programmées visibles
    • La fonction GoTo permet une interaction rapide avec les positions sélectionnées
    • gestes tactiles utilisables (par exemple, pincement et zoom, glissement, rotation)
    • espaces de surveillance de la sécurité par retouche et visualisation
    • le programme sélectionné peut être démarré et surveillé depuis l’écran de visualisation
  • smart_Extension

    • installation facile de boîtes à outils pour des applications spécifiques
    • les boîtes à outils comprennent tous les éléments nécessaires au fonctionnement d’extension ou d’un composant
    • les interfaces ouvertes dans la plateforme assurent une extension stable, cohérente et facile du système
    • l’écosystème iiQKA offre une communauté d’automatisation permettant de fournir rapidement des solutions, d’accélérer la réussite des clients et de maximiser la scalabilité.
  • smart_Aide

    • l’auto-assistance et l’assistance sont intégrées au parcours client
    • infobulles informatives intégrées à l’interface utilisateur de smartPAD pro
    • pré-configuration de nombreux composants et extensions pour un démarrage rapide
    • connecté à KUKA Xpert
    • supports d’assistance étape par étape disponibles sur my.kuka et dans l’interface utilisateur smartPAD pro
    • forum communautaire pour un accès rapide aux connaissances de KUKA et d’autres utilisateurs

    En savoir plus.

  • smart_Programmation

    Grâce au système d’exploitation intuitif pour robots KUKA et à la nouvelle méthode de programmation iiQKA smart_programming, même les utilisateurs inexpérimentés peuvent créer des applications de simples à moyennement complexes en peu de temps, sans compétences spécialisées en programmation.*
    • possibilité de création de programmes robots sans expérience
    • applications simples prêtes en quelques minutes
    • fonctionne avec un arbre de programme et des commandes, ce qui permet également une programmation avancée
    • guides, fonction GoTo et apprentissage de points pour une programmation rapide des mouvements du robot
    • possibilité de changer les paramètres et de modifier le programme en cours d’exécution
    • plusieurs langues sont possibles pour programmer le robot

  • smart_Sécurité

    • configuration de sécurité facile pour les débutants
    • configuration et diagnostic directement sur smartPAD pro
    • configuration de sécurité imprimable pour la documentation du client
    • modélisation facile du robot avec des sphères
    • espaces de travail sûrs par cubes et prismes
    • extensible avec le scanner laser Sick « microScan3 Pro » sur FSoE
    • assistant de validation de la collaboration homme-robot (CHR)
  • smart_start up

    L’expérience utilisateur bien pensée et l’interface utilisateur intuitive du nouveau système d’exploitation iiQKA et de l’écosystème iiQKA accélèrent la mise en place et permettent une installation et une configuration conviviales.*
    • déballé, installé et démarré en quelques minutes
    • guides rapides et assistants pour utilisateurs débutants
    • nombreux composants préconfigurés
    • logiciel robot préconfiguré à des fins de sécurité
    • interface permettant de gagner du temps pour les modifications
    • aucun outil d’ingénierie nécessaire
    • mesures simples de vérification de la sécurité
*Toutes les fonctionnalités ne sont pas prises en charge dès le premier lancement d’iiQKA.OS. Veuillez consulter notre page du parcours iiQKA pour plus d’informations.

Conçu pour les utilisateurs par les utilisateurs

La valeur essentielle d’iiQKA.OS est sa convivialité, fondée sur une architecture puissante, qui se traduit par une compréhension facile, des performances fiables et une utilisation intuitive tout au long du parcours client. C’est la raison pour laquelle KUKA examine le système complet à chaque stade de développement en étroite collaboration avec les utilisateurs. Dans le but de tirer en permanence des leçons de leurs expériences, KUKA a mis en place un système de rétroaction raffiné et bien structuré. Grâce à ce précieux savoir-faire, KUKA est en mesure d’adapter encore mieux ses logiciels, son matériel et ses services de robotique aux besoins de ses utilisateurs, en veillant à ce que iiQKA.OS et l’écosystème iiQKA offrent la meilleure expérience de robotique possible aux utilisateurs. En combinaison avec des mises à jour rapides et régulières des fonctionnalités, les clients sont assurés d’avoir toujours accès aux dernières caractéristiques et améliorations.

Expérience client : Les logiciels, les services et un robot KUKA facile à utiliser et à programmer, le tout dans un seul et même ensemble performant

Zollner Elektronik AG, le fournisseur de services mécatroniques spécialisé dans la fabrication de produits électroniques, partage ses premières expériences au cours d’une phase de test prolongée du prototype iiQKA.

Une architecture logicielle moderne, modulaire et ouverte présentant des avantages majeurs

Une base solide pour la conception d’architecture logicielle est la clé des avantages à l’épreuve du temps du nouveau système d’exploitation de KUKA, iiQKA.OS. Bâtie sur la base d’un noyau Linux, l’architecture au complet a été conçue pour permettre un développement rapide et garantir une facilité d’utilisation maximale : des éléments modulaires et conteneurisés pouvant être développés et améliorés individuellement, aux interfaces de programmation d’applications (API) stables et cohérentes, en passant par la réactivité, jusqu’à la mise en miroir décentralisée des données garantissant la cohérence des données, quel que soit le périphérique utilisé par l’utilisateur.

  • Linux à la base

    • open source et bien supporté
    • large éventail de compatibilité matérielle
    • normes informatiques et industrielles
    • flexible et robuste
    • la sécurité comme principe de conception
  • Modulaire et conteneurisé

    • éléments architecturaux séparés par des interfaces de communication claires
    • développement facile et rapide de nouvelles fonctionnalités
    • permet d’apporter des modifications majeures tout en maintenant les performances de l’ensemble du système
    • une base essentielle pour la plateforme à l’épreuve du temps
  • Interfaces ouvertes

    • interfaces de programmation d’applications (API) permettant une interaction standardisée des systèmes
    • base d’une valeur étendue dans un écosystème
    • accès stable et cohérent au sous-système
  • Interface utilisateur en ligne

    • design réactif fonctionnant dans de nombreux formats
    • développement facile et rapide d’interfaces et d’éléments utilisateur personnalisés
    • accélère la mise à l’échelle et l’ajout de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux composants

Un accès aisé au monde de l’automatisation pour les experts et les non-experts.

S’appuyant sur 50 ans de savoir-faire approfondi en robotique et en automatisation, KUKA prouve une fois de plus sa maîtrise dans la conception de solutions d’automatisation flexibles et orientées vers l’avenir avec la communauté d’automatisation écosystème iiQKA. Basée sur des interfaces ouvertes en iiQKA.OS, elle permettra à tous, experts comme non-experts, d’accéder au monde de l’automatisation. Afin d’offrir à tout moment l’expérience la plus complète possible, KUKA mettra continuellement à jour son système d’exploitation pour robots selon des cycles de publication courts, en particulier pendant la phase de mise à l’échelle au début. Les utilisateurs bénéficieront progressivement d’une fonctionnalité et de services croissants permettant une utilisation simple, une manipulation intuitive et un fonctionnement sûr du matériel automatisé, comme les robots KUKA. 

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies