Choisissez votre emplacement:

Pays

De KR CYBERTECH nano ARC versnelt het tempo van de geautomatiseerde productie

Le KR CYBERTECH nano ARC accélère le mouvement dans la production automatisée

En tant que membre de la nouvelle génération de la série KR CYBERTECH nano, KUKA présente le spécialiste des applications à trajectoires continue telles que le soudage à l’arc sous protection gazeuse, le collage ou l’application de produits d’étanchéification : la famille KR CYBERTECH nano ARC. Dans la catégorie de faibles charges, les robots fournissent une puissance maximale avec des coûts minimum.

23 avril 2021


La famille de produits KR CYBERTECH nano ARC établit de nouvelles normes : la nouvelle génération de robots KUKA est exceptionnellement agile, extrêmement rapide et encore plus précise lors du déplacement sur trajectoire que ses prédécesseurs. Le poignet creux (Hollow Wrist) KUKA de 50 millimètres, réduit le mouvement de l’axe principal et garantit des cycles courts avec une précision extrême de déplacement. Ainsi, les robots à poignet creux de KUKA proposent une répétabilité de 0,04 millimètre même à des vitesses élevées. Les robots à arbre creux KR CYBERTECH nano ARC sont les experts prédestinés pour les applications exigeants une précision et une exactitude de trajectoire absolue, comme par exemple, lors du soudage à l’arc sous protection gazeuse et l’application de colles ou de produits d’étanchéification.
De nieuwe KR CYBERTECH nano ARC

Le nouveau KR CYBERTECH nano ARC

En savoir plus au sujet des détails techniques et des possibilités d’utilisation

Très faible maintenance dans la catégorie de faibles charges

La série se distingue par une longue durée de vie et une faible exigence de maintenance dans la catégorie des faibles charges. Pour les utilisateurs, le coût total de possession (Total Cost of Ownership, ou TCO) est réduit au minimum. Ceux-ci bénéficient de faibles coûts d’exploitation grâce à une disponibilité maximale et une réduction de la consommation d’énergie par rapport à son prédécesseur. Outre la technique d’entraînement et de commande, les frais de service et de maintenance ont également été optimisés. Ainsi, les axes individuels ne nécessitent aucune maintenance, et les pièces de rechange sont disponibles pendant 25 ans.
De hollow wrist robot vereist weinig onderhoud. De totale onderhoudskosten worden gereduceerd tot een minimum.
Le robot à arbre creux nécessite peu de maintenance. Les frais globaux d’exploitation sont réduits à un minimum.

Petite surface au sol, large éventail de possibilités

Le faible encombrement et les multiples possibilités de montage rendent les robots à arbres creux également appropriés pour des cellules compactes, des tâches complexes et des chaînes de production exigeantes. Le concept innovant d’alimentation en énergie « K-PIPE-ES » garantit une flexibilité supplémentaire telle que les clients KUKA la connaissent déjà avec les catégories de charges plus élevées. Grâce à la séparation du câblage du système et de l’application, l’intégration dans l’environnement de production est encore plus simple et l’équipement de l’alimentation en énergie est plus flexible. Des axes supplémentaires et la nouvelle génération de positionneurs sont faciles à ajouter à la configuration.
Van compacte cellen tot veeleisende procesketens: de hollow-wrist-robot kan flexibel worden ingezet.
Des cellules compactes jusqu’aux chaînes de processus exigeantes : le robot à poignet creux peut être utilisé de façon flexible.

Bienvenue dans la famille

La dernière génération de la série KR CYBERTECH nano comprend, non seulement les robots à poignets creux de la famille KR CYBERTECH nano ARC (axée sur ARC), mais aussi des variantes à poignet en ligne (axées sur la manipulation, également appropriées pour les applications de trajectoire). Grâce aux KUKA.Motion Modes numériques, la performance des robots peut être adaptée à diverses tâches, par le biais du contrôleur. Avec le « Dynamic Mode », par exemple, une adaptation à une dynamique encore plus élevée avec cadences et durées de cycles réduites est possible. Le « Path Mode » est même disponible en standard dans les robots à arbres creux ainsi qu'un calibrage d'une précision absolue pour un déplacement sur trajectoire optimisé en fonction des applications. Ces deux options sont également disponibles pour les robots à poignet en ligne.
Hoge baannauwkeurigheid van industriële robots: de KR CYBERTECH nano-serie omvat ook in-line wrist varianten.
Précision de trajectoire élevée de robots industriels : la série KR CYBERTECH nano comprend également des versions de poignet en ligne. 

Précision de trajectoire élevée : des résultats parmi les meilleurs dès le départ

« Nous avons développé cette série de façon ciblée pour la dernière génération de contrôleur KR C5 KUKA qui exploite tout le potentiel de l’ensemble de notre nouveau système », déclare Markus Hollfelder-Asam, gestionnaire de produits chez KUKA. « L’intégration du KR CYBERTECH nano est très simple pour des entreprises, grâce aux surfaces de montage standardisées des accessoires et de la surface au sol identique à celle du prédécesseur. »

La série de produits marque en outre des points avec une protection standard contre la poussière et l’eau conforme à IP 54 pour les robots à arbre creux et même à IP 65/67 (axe de base / axe du poignet) pour les robots à poignet en ligne.


Quelle que soit la tâche pour laquelle vous utilisez le KR CYBERTECH nano ARC de la nouvelle génération, il fournit les meilleurs résultats dès le départ et peut être adapté de façon optimale grâce aux KUKA.Motion Modes flexibles.

Markus Hollfelder-Asam, gestionnaire de produits chez KUKA