Une étape importante dans la fabrication hybride avec la technologie laser
KUKA travaille en collaboration avec l’institut de technologie laser Fraunhofer (ILT) et d’autres partenaires industriels sur un projet BMBF KIT (Karlsruhe) pour l’intégration d’une technologie LMD hybride dans la chaîne de production. Le procédé utilisé est le Laser Metal Deposition (LMD), également appelé impression 3D. Des robots KUKA forment la base de l’installation.
3 juin 2020
La fabrication hybride additive : une alternative pratique
Les matériaux devant être protégés de l’oxydation lors du dépôt de matière par soudage laser et l’ensemble de l’installation se trouvant dans une atmosphère contrôlée, la taille des pièces à usiner est souvent limitée.
Fabrication hybride de grandes pièces basée sur la technologie LMD KUKA
Les avantages du dépôt de matière par soudage laser LMD : durée de fabrication réduite, faibles coûts
Les résultats de ProLMD seront intégrés dès les années à venir dans les systèmes de fabrication des partenaires du projet : MTU, Airbus et Daimler. « Nous prévoyons de poser un jalon lors de la réalisation industrielle du procédé de fabrication hybride », déclare Lars Ott, chef de projet ProLMD chez KUKA. Les experts partent du principe que cette technologie permettra de réduire la durée de fabrication de 50 pour cent et de baisser les coûts de 20 à 30 pour cent. De plus, l’implémentation permet de contribuer durablement à la gestion efficiente des ressources dans le domaine de la fabrication.
Avec ce projet, KUKA compte sur les nombreuses années d’expérience des experts du site d’Aix-la-Chapelle dans le domaine de la technologie laser basée sur des robots. Pour le projet, KUKA a conçu et réalisé deux lignes de production identiques pour la fabrication hybride additive. Ces lignes sont d’ores et déjà utilisées dans ses propres halls au site de Würselen près d’Aix-la-Chapelle ainsi qu’à l’institut Fraunhofer, situé à proximité. « À long terme, nous souhaitons préparer le procédé pour la fabrication en série », explique Günter Neumann.