Des assistants rapides pour fabrication industrielle : les nouveaux robots SCARA de KUKA

Avec les nouveaux robots à bras articulés KR SCARA, KUKA fournit des assistants fiables pour la fabrication industrielle. Ceux-ci mettent leurs atouts en valeur avant tout lors du montage de petites pièces, la manipulation de matériel ou les tâches de contrôle. Dans la catégorie de charges jusqu’à 6 kg, aucun autre dispositif n’arrive à la cheville des robots SCARA KUKA.

23 septembre 2020

Les nouveaux robots horizontaux à bras articulés KR SCARA de KUKA sont extrêmement compacts tout en offrant une rentabilité maximum. Avec une portée de 500 ou 700 millimètres, une durée de cycle extrêmement courte de 0,36 ou 0,38 secondes seulement et un prix attractif, les KR SCARA sont parfaitement appropriés pour faire avancer l’automatisation dans des marchés sensibles aux coûts.

Robot SCARA avec répétabilité maximum et durées de cycle courtes

Grâce au design svelte et à l’alimentation en fluides intégrée, les deux variantes du robot prouvent leur talent lors de nombreuses tâches telles que le montage de petites pièces, la manipulation de matériel ou le contrôle. L’alimentation en fluides interne pour l’air, le courant et les données rend le robot SCARA KUKA non seulement fiable lors de son exploitation mais également adaptable et intelligent pour diverses tâches.
Fiabilité et adaptabilité intelligente : le nouveau KR SCARA de KUKA

Le KR SCARA est conçu sur mesure pour l’efficience de la production. Les modèles sont conçus pour l’intégration rapide et simple de périphériques. Ils peuvent également être utilisés pour des tâches diverses.

Robert Fodor, Head of Platform Mechatronics Portfolio chez KUKA

Les SCARA KUKA sont extrêmement précis et se contentent de peu de maintenance

Grâce à leur efficience élevée, les robots SCARA sont parfaitement appropriés pour permettre l’automatisation même dans des marchés sensibles aux coûts. Le coût d’entretien minimal et l’efficience énergétique élevée combinée avec une disponibilité maximale garantissent un Total Cost of Ownership (TCO) faible. Les assistants rapides sont équipés de fonctions intelligentes et travaillent avec la dernière génération de technologie de contrôleur KR C5 micro. Ils sont ainsi en mesure d’effectuer leurs tâches de façon fiable et rapide. « Avec le SCARA KUKA, nous fournissons un pack complet unique en son genre. Il est léger et svelte tout en étant rapide et puissant. L’ensemble est disponible à un prix intéressant très rapidement amorti », résume Robert Fodor.

Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies