Notre cellule robotisée innovante pour le soudage au laser
La rentabilité et la qualité sont les facteurs décisifs de la production moderne. Ce faisant, le soudage au laser est une variante innovante. La rapidité de processus de la cellule robotisée KUKA flexibleCUBE laser et le faible apport thermique aident à obtenir une productivité élevée et à réduire les retouches nécessaires par rapport aux procédés conventionnels. KUKA flexibleCUBE laser peut être utilisée pour divers processus, entre autres, la découpe au laser, le soudage au laser ou bien, plus spécialement, le chargement par soudage au laser.
Des informations supplémentaires concernant le KUKA flexibleCUBE laser sont fournies dans la brochure.