KUKA flexibleCUBE : automatisation de soudage standardisée à caractère individuel
KUKA flexibleCUBE combine les avantages d’une cellule préfabriquée, à savoir une disponibilité élevée et de brefs délais de livraison, avec les possibilités uniques d’adaptation et de rééquipement de l’installation. Grâce à une planification ciblée et des composants adaptés de façon optimale les uns aux autres, KUKA flexibleCUBE peut être adaptée individuellement et intégrée directement à chaque processus de production, qu’il s’agisse d’une première utilisation de l’automatisation de soudage ou en tant qu’extension d’installations d’automatisation déjà existantes.
KUKA flexibleCUBE arc : un multitalent pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse
Pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse, KUKA propose spécialement la cellule de soudage modulaire KUKA flexibleCUBE arc. Elle est préfabriquée, disponible en diverses variantes standard et est immédiatement opérationnelle. Dotée d’un grand nombre d’options de matériel et de logiciel, KUKA flexibleCUBE arc peut être adaptée parfaitement à n’importe quel volume de production et aux exigences les plus diverses en matière de soudage. De plus, la cellule peut être combinée avec diverses unités de positionnement et est compatible avec les équipements de soudage de fabricants de renom. KUKA flexibleCUBE arc est donc la solution idéale pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse automatisé.