KUKA cell4_uswelding

La cellule robotisée modulaire pour le soudage industriel par ultrasons intégré avec des options d’automatisation polyvalentes offre des solutions sur mesure et des processus fiables.

Cellule de fabrication flexible pour le soudage par ultrasons dans le secteur des matières plastiques

La cellule robotisée modulaire avec système de soudage par ultrasons intégré est compacte et portable, elle est livrée simplement par camion et est facile à intégrer n’importe où dans le hall de production. Des robots KUKA performants garantissent de bons résultats par cycle et atteignent chaque point de soudage avec sécurité et précision depuis divers angles et différentes directions.

Solution fiable pour des applications de soudage par ultrasons de grande qualité

  • Qualité garantie

    • Sécurité du processus grâce à la surveillance des paramètres importants
    • Garantie de la qualité grâce à la documentation de paramètres de processus importants pour chaque pièce
    • Optimisation de processus basée sur l’analyse des paramètres de processus
  • Prêt pour le service numérique

    • Service à distance
    • Informations de gestion
    • Accès Internet au tableau de bord : Web KUKA.HMI
    • Accès aux données d’exploitation : KUKA Device Connector
    • Mise en service virtuelle de nouveaux composants
  • Intégration rapide

    • Intégration simple des composants
    • Fonctions compatibles telles que le diagnostic chaîne de pas API
    • Programmation et mise en service simplifiées avec KUKA.ArcTech et KUKA ready2_pilot
    • Programmation hors ligne pour les nouvelles applications pendant la production avec la cellule
  • Meilleur service après-vente

    • KUKA vous apporte son soutien lors de la planification
    • Études de faisabilité rapides avec le logiciel de simulation KUKA.Sim Pro
    • Modèles de financement flexibles
    • Ligne téléphonique disponible 24h/24, 7j/7
    • Approvisionnement en pièces de rechange et assistance technique

Cellule de soudage par ultrasons KUKA en deux versions : préconfigurée et adaptée de façon idéale à vos exigences en matières de fonctions

La cellule est disponible avec une table rotative manuelle ou automatique, en fonction de la forme et de la taille de la pièce. Les variantes permettent d’obtenir des soudages de grande qualité pour un large éventail d'applications et sont appropriées pour les pièces les plus diverses : pare-chocs et couvre-roues, feux arrière, haut-parleurs, filtres à air ou fixations de capteurs.

Configuration standard :

Type de cellule cell4_uswelding compact KP1M single KR cell4_uswelding compact KP1A single KR
Longueur 3 860 mm 5 280 mm 4 800 mm
Largeur 2 200 mm
Hauteur 2 560 mm
Robot KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2)
Positionneur KP1-V2T250 M
Unité de soudage par ultrasons
Marque Branson ou Rinco
Zone de chargement
--- Barrage photoélectrique avec plaque de protection arrière Porte coulissante avec plaque de protection arrière

Packs d’options de KR cell4_uswelding compact :

En fonction des exigences auxquelles les applications de soudage sont soumises, il est possible de choisir divers packs d’options :
  • Packs prédéfinis d’équipements de soudage par ultrasons, sonotrodes de Ø 12 mm comprises
    • Branson 30 kHz
    • Rinco 35 kHz
  • Zone de chargement avec porte coulissante
  • Pack de logiciels d'applications KUKA élargi :
    • KUKA.ProcessScreen pour la surveillance et la documentation des paramètres de processus
  • Commande et visualisation avec KUKA.HMI Advanced
  • Version spécifique au client et équipement de processus sur demande
KUKA cell4_uswelding compact avec barrage photoélectrique pour le vissage de grandes pièces.

Nous vous conseillons lors de la planification et vous proposons des modèles de financement flexibles

Veuillez nous contacter

Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies