Choisissez votre emplacement:

Pays

Machine de moulage en coquille

Le concept d’entraînement, de commande et de contrôleur innovant des machines de moulage en coquille de KUKA vous offre la base nécessaire pour une qualité élevée de fonte.


Moulage en coquille : le processus

Les machines de moulage en coquille éprouvées de l’ancienne société Reis Robotics répondent aux exigences de façon efficiente et sont faciles à manipuler. Le noyau est déposé automatiquement ou manuellement dans la coquille, en fonction des exigences individuelles. Le processus de fonderie est exécuté une fois la coquille fermée. Le mouvement d’oscillation est réalisé par une servocommande.

Procédé de remplissage synchronisé de la machine de moulage en coquille

La particularité : le mouvement de coulée du robot est ici soigneusement adapté au mouvement de basculement de la machine de moulage en coquille. La pièce est ainsi coulée de façon régulière, du bas vers le haut. Ceci garantit un procédé de remplissage optimal et exact.

Avantages du moulage en coquille

Les machines de moulage en coquille de l’ancienne société Reis Robotics sont disponibles en différentes variantes ainsi qu’en tant que machines simples ou doubles de coulée par basculement. Toutes les versions ont les mêmes avantages convaincants et peuvent être utilisées de façon flexible et efficace dans votre production :

  • Ensemble mécanique robuste et résistant aux torsions
  • Concept d’entraînement innovant et de faible jeu
  • Positionnement précis grâce à la servocommande
  • Également approprié pour les cellules de coulée linéaires et les tables rondes de coulée
  • Interface pour la technique d’alimentation en fluides (par exemple pour du gaz ou pour le refroidissement)

Les machines de moulage en coquille de KUKA peuvent être utilisées de façon flexible.

Programmation et commande intuitive du moulage en coquille

La machine de moulage en coquille est commandée par une application et vous permet donc de bénéficier d’une manipulation extrêmement confortable et intuitive.

  • Possibilité de programmation d’une commande de machine de coulée individuelle avec le portail TIA
  • Courbe de coulée et vitesse de basculement librement programmables
  • Circuits de chauffe et de refroidissement librement réglables
  • Commande tactile
  • Gestion des formules

Nous utilisons des cookies

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies