Choisissez votre emplacement:

Pays

Presse d’essai de moules

Les presses d’essai de moules de l’ancienne société Reis Robotics forment la base pour une qualité et une précision maximum. Chaque constructeur de moules qui teste ses produits dans une presse obtient une grande qualité de produit et évite les interruptions et les arrêts de la production chez le client.


Qualité et précision pour la fabrication de moules

La vérification fait partie des tâches de garantie de qualité dans le domaine de la fabrication de moules afin de livrer les meilleurs produits possibles atteignant des durées de vie élevées et fournissant des produits exempts de défauts. Même pour des moules immenses, il ne s’agit que de quelques fractions de millimètres. Ces quelques fractions sont décisives pour l’étanchéité de la fermeture du moule.

Les presses d’essai de moules de l’ancienne société Reis Robotics permettent d’obtenir de meilleurs produits finis et d’économiser du temps et de l’argent en évitant les essais en conditions réelles dans le cadre de la production.

Avantages de la presse d’essai de moules

Avec les presses d’essai de moules de KUKA, le déploiement régulier de la force au pilon est décisif. Ceci est possible grâce aux cadres fermes nervurés moulés et aux plaques de fixation. Comparés aux profilés en acier soudés, ils transmettent les forces avec une grande précision et sans distorsion.

Les presses d’essai de moules éprouvées offrent également de nombreux autres avantages :

  • Commande confortable à l’aide d’un réglage continu par joystick de la pression et de la vitesse
  • La technique de commande intelligente évite les erreurs de commande
  • Écran de texte clair avec messages compréhensibles concernant l’état du système
  • Travail ergonomique du fait de la possibilité de faire pivoter la partie supérieure du moule de 180°
  • Large passage entre les colonnes permettant de faire passer des moules de grande taille
  • Précision de positionnement horizontale de la plaque de chariot : 0,04 mm
  • Parallélisme des deux plaques de fixation dans la plage de +/- 0,1 mm par 1 000 mm
Les presses d’essai de moules de KUKA fournissent une qualité précise.

Choisissez la variante adéquate.

 

Avec huit presses d’essai de moules différentes, nous couvrons toutes les exigences du domaine de la fabrication de moules. Les surfaces de serrage vont de 800 mm x 1 100 mm à 4 000 mm x 3 000 mm. Une pression de fermeture allant jusqu’à 4 000 kN est possible.

Contactez-nous afin de trouver la presse d’essai de moules optimales pour vos exigences. Nous serons ravis de vous conseiller.

Nous utilisons des cookies

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies