Choisissez votre emplacement:

Pays

KR QUANTEC nano

Le KR QUANTEC nano est le robot le plus léger et le plus compact de notre série KR QUANTEC. Il est particulièrement approprié pour le soudage par points et fournit des résultats de processus excellents pour des coûts d’investissement réduits.


Le KR QUANTEC nano est le robot le plus petit et le plus léger de sa catégorie. L'axe 3 orientable vers l’arrière permet de bénéficier d'une grande enveloppe d'évolution. Une bonne accessibilité est donc obtenue dans des espaces étroits. Ceci peut s'avérer très utile pour le rodage d'électrodes.

120 - 180 Charge en kg

1573 - 2100 Portée en mm

Avantages


Faible encombrement

Grâce à sa construction svelte, le KR QUANTEC nano a des bords perturbateurs minimes. Un système d’équilibrage n’est donc pas nécessaire. Il fournit une performance maximum et dispose d’une accessibilité parfaite, même dans des espaces réduits.

Léger mais fort

Le KR QUANTEC nano est le robot le plus petit de sa famille et le plus léger de sa catégorie. Son faible poids lui permet de bénéficier d’une dynamique élevée. Grâce à l’utilisation de fonte à la place de l’aluminium, il est également plus robuste.

Faible maintenance

Le KR QUANTEC nano ne nécessite que peu de maintenance car sa chaîne d’entraînement n’est pratiquement pas sujette à l’usure. De plus, il a une empreinte écologique minime.

KR QUANTEC nano F exclusive : le nouveau spécialiste du lavage

Le KR QUANTEC nano F exclusive lors d’une présentation au salon IFA.

Le KR QUANTEC nano F exclusive

Le tout nouveau membre de notre série KR QUANTEC nano : le spécialiste du lavage KR QUANTEC nano F exclusive. Ce spécialiste Foundry de construction compacte dispose de toutes les caractéristiques de la série KR QUANTEC Foundry et est en outre optimisé pour les conditions extrêmes dans les installations de nettoyage ainsi que dans les cellules de nettoyage de taille moyenne et de grande taille. Vous bénéficiez ainsi d’un nettoyage de pièces rentable, reproductible et écologique. Le robot et son poignet en ligne sont conformes aux classes de protection IP 65, IP 67 et IP 69.

Avec le KR QUANTEC nano F exclusive, KUKA pose de nouveaux jalons pour les solutions d’automatisation complètes dans les secteurs de la fonderie et de la construction de moteurs.
Notre spécialiste du lavage de la série QUANTEC : le KR QUANTEC nano Foundry exclusive lors de la première en Asie. 

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR QUANTEC nano

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

KR QUANTEC nano aperçu des données

KR 120 R1800 nano KR 120 R1800 nano C KR 120 R2100 nano F exclusive KR 160 R1570 nano KR 160 R1570 nano C KR 180 R2100 nano F exclusive
Charge
120 kg
120 kg
120 kg
160 kg
160 kg
180 kg
Portée maximum
1803 mm
1803 mm
2100 mm
1573 mm
1573 mm
2100 mm
Modèle
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Version environnement
Standard
Standard
Foundry exclusive
Standard
Standard
Foundry exclusive
Position de montage
Sol
Plafond
Sol
Sol
Plafond
Sol
Degré de protection
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67, IP 69
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67, IP 69
Fiche technique
KUKA Marketplace

Liens supplémentaires

Contrôleur
Packs de robots
Positionneurs & unités linéaires