Technologie d'entraînement KUKA omniMove

La technologie d'entraînement KUKA basée sur la roue Mecanum permet une manœuvrabilité illimitée de votre véhicule. Les produits de KUKA à entraînement omnidirectionnel peuvent ainsi se déplacer dans n'importe quelle direction souhaitée et atteignent une liberté de mouvement intégrale à 360 degrés.

Technologie d'entraînement KUKA omniMove : une manœuvrabilité illimitée

La technologie de roue omnidirectionnelle permet la translation dans n'importe quelle direction. La roue se compose de deux jantes et de neuf roues libres, montés dans un angle de 45 degrés. Les roues se déplacent indépendamment les unes des autres, permettant ainsi au véhicule non seulement d'avancer et de reculer, mais également de se déplacer en diagonale et de manière circulaire. La roue entière est entraînée par un moteur électrique et est disponible en quatre tailles.

KUKA omniWheel est fait pour un montage et un démontage rapide avec deux raccords vissés uniquement par roue.
  250-Wheel 310-Wheel 375-Wheel 575-Wheel
Diamètre 250 mm 310 mm 375 mm 575 mm
Nombre de roues 9 9 8 9
Charge nominale  150 kg 750 kg 1 500 kg 3 000 kg
Produits KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ TripleLift

Avantages de la technologie de roue Mecanum de KUKA

  • Technologie économe en place et possibilités de mouvement quasi illimités
    Vous économisez de la place pour la logistique et disposez d'encore plus de place pour votre production. Grâce à la technologie de roue Mecanum, les solutions KUKA dotées de la technologie d'entraînement omniMove sont bien moins limitées que les solutions de mobilité conventionnelles et s'intègrent ainsi à la perfection dans la production existante.
  • Coûts de construction et de maintenance réduits
    Pour l'utilisation de la roue Mecanum KUKA, le sol ne nécessite aucune transformation et n'est pas soumis à une usure supplémentaire.
  • Précision maximale
    La technologie KUKA omniMove permet d'obtenir une précision allant jusqu'à +/- 5 mm.
  • Conçue pour un montage et un démontage rapide
    Grâce au design KUKA, le remplacement de chacune des roues directement sur le véhicule sans démontage de la roue complète est possible en quelques minutes seulement.

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK