Soudage Magnetarc

Le soudage Magnetarc fait partie des procédés de soudage par pression avec arc à déplacement magnétique sous protection gazeuse. Cette technologie permet d’assembler des profils creux ayant des épaisseurs pouvant atteindre dix millimètres. Il est ainsi possible de souder des arbres articulés en acier ou des barre de liaison pour cet axe. 

Soudage Magnetarc : la technologie

Le soudage Magnetarc peut être divisé en quatre phases :
  1. Phase de démarrage : les pièces serrées sont amenées en contact l’une avec l’autre. Le courant de soudage est ensuite activé.
  2. Allumage : un mouvement de soulèvement défini des pièces allume l’arc. Celui-ci est mis en rotation à l'aide d'un champ magnétique.
  3. Apport de chaleur : l'arc en rotation réchauffe la surface de soudage. La vitesse de rotation et la trajectoire orbitale de l'arc sont guidées avec précision, tout comme le cours et la quantité d'énergie appliquée.
  4. Phase de forgeage : lors d’un processus de forgeage, les pièces sont assemblées l’une à l’autre. La vitesse et la force de forgeage sont définies par rapport à la pièce.

La condition préalable pour ce procédé de soudage par pression est l’utilisation de matériaux conducteurs et fusibles et que les pièces aient des diamètres tubulaires. Avec le soudage Magnetarc, les épaisseurs peuvent atteindre 0,7 à 10 millimètres.

Soudage Magnetarc automatisé

En tant que client KUKA, vous bénéficiez du pack de soudage Magnetarc parfaitement adapté à votre production, de l’automatisation partielle avec des axes linéaires aux solutions entièrement intégrées, en passant par des concepts avec robots. Des simulations en 3D nous assistent ce faisant. Nous sommes ainsi en mesure d’optimiser les séquences de production avec l’intégration de robots et la collaboration homme-robot.

Ce faisant, nous accordons une grande importante à la gestion efficace de l’énergie et des ressources et augmentons ainsi la rentabilité de votre production.

Soudage Magnetarc : les avantages

La technologie du soudage Magnetarc apporte avant tout trois avantages :

  1. Réduction des coûts : avec des durées de soudage très courtes, aucun matériau additionnel n’est nécessaire lors du soudage Magnetarc.
  2. Qualité de soudage maximum : la technologie marque des points grâce à des déformations minimes et une répétabilité élevée.
  3. Sécurité de processus : une bonne commande et surveillance de processus vous permet de garder le contrôle à tout moment.
C’est avec plaisir que nous vous conseillons quant au soudage Magnetarc dans votre entreprise. Appelez-nous, nous vous conseillerons.

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK