Choisissez votre emplacement:

Pays

Veuillez choisir une langue:

  • Allemand / German
  • Anglais / English
  • Allemand / German
  • Anglais / English
  • Anglais / English
  • Anglais / English
  • Français / French
  • Allemand / German
  • Anglais / English

Un robot qui aide à produire des produits de soins personnels

Les robots soutiennent la production de biens de consommation de diverses manières. Également dans la fabrication de produits de soins personnels. Ils rendent la production rapide, coordonnée, simple et durable. Toutes les caractéristiques requises pour faire un bon produit de soins personnels.


Guest author
21 juillet 2022
Technology
Durée de lecture : 2 minutes

Par Pjeter Lulgjuraj

Quelle que soit l'étape de production à automatiser - qu'il s'agisse de la réception ou du traitement des matières premières, du prélèvement et de l'emballage des marchandises, ou de la palettisation et de la distribution. Les robots peuvent apporter leur aide à chacune de ces étapes. Les convoyeurs, les pinces et les véhicules guidés automatisés ne sont que quelques-uns des outils de soutien des processus qui augmentent la productivité des produits de soins personnels et réduisent les coûts.

Les robots peuvent apporter leur soutien à la production de biens de consommation dans une multitude d'applications - comme ici dans la palettisation de caisses. Ils assurent non seulement une plus grande efficacité, mais soulagent également les employés d'un travail physiquement exigeant.

Rapide et précis

La vitesse, la polyvalence et la précision sont les trois choses qui comptent dans les applications pick-and-place. Les robots pick-and-place KUKA tels que le KR DELTA sont rapides et idéaux pour le tri et le placement de produits. Grâce à son corps en acier inoxydable, il convient aux applications sensibles à l'hygiène, comme le contact direct avec des aliments, des médicaments ou des composants électroniques.
Lorsque les choses doivent aller particulièrement vite : le robot à six axes KR AGILUS est conçu pour des vitesses de fonctionnement extrêmement élevéesIl peut effectuer jusqu'à 150 cycles par minute - avec une répétabilité maximale et une précision continue. Vous avez une tâche à accomplir dans l'assemblage de petites pièces, la manutention ou les essais ? Dans ce cas, le robot KR SCARA de KUKA est le bon choix. Grâce à une variété de supports intégrés, presque toutes les tâches peuvent être réalisées initialement.

Simple et intuitif

Comme partout, la solution d'automatisation doit être facile à utiliser, sinon elle n'apportera aucune valeur ajoutée à long terme. Des logiciels intelligents permettent une utilisation simple et une programmation rapide et intuitive. Des logiciels tels que KUKA.PickControl, qui adapte automatiquement le robot au mouvement de la bande transporteuse, et KUKA.PalletTech, qui configure et exécute facilement diverses tâches de palettisation, ne sont que deux exemples de solutions logicielles et de programmation KUKA simples.

Durable et holistique

La longévité est à l'ordre du jour, et pas seulement dans le domaine de la santé ou du point de vue de la durabilité. Dans le cadre de son engagement à soutenir ses clients à chaque étape, KUKA met à disposition un réseau mondial de partenaires système qui disposent d'une vaste expérience d'application avec les produits et solutions d'automatisation KUKA et peuvent appliquer des connaissances spécifiques à l'industrie pour résoudre les projets individuels des clients. Et si vous rencontrez un problème : le portail client numérique my.KUKA offre un accès illimité au support produit et une assistance 24/7 via une hotline technique.
Article suivant