KUKA au salon MICRONORA 2018

Du 25 au 28 septembre 2018, KUKA sera présent sur le salon MICRONORA à Besançon, stand 401 dans le hall A1. Vous pourrez y découvrir notre nouveau package KUKA ready2_use pour le vissage précis et rapide de micro-vis.

La salon MICRONORA : précision et miniaturisation 

 Micronora, salon très ciblé dans les domaines de la précision et de la miniaturisation, est le seul salon en France à offrir une vitrine aussi exceptionnelle de technologies innovantes.

Il s’adresse à tous les secteurs de pointe qui recherchent toujours du plus petit, plus précis, plus intelligent.

Sur 25 000 m² de surface d’exposition, les exposants, dont 35% étrangers, présentent des innovations de qualité et variées : de la R&D à la sous-traitance, jusqu’aux technologies de production.

KUKA ready2_fasten_micro : Package de vissage prêt à l’emploi

KUKA ready2_fasten_micro est une solution pour le montage assisté par robot de mini-vis fréquemment utilisées dans le secteur électronique.

Les utilisateurs n’ayant que peu d’expérience dans ce domaine d’application bénéficient d’une solution simple et parfaitement adaptée pour le montage de vis de très petite taille.
Nouvelle solution KUKA ready2_fasten_micro
Réglages des cookies OK

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

Réglages des cookies