Vous utilisez une ancienne version de navigateur d’Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez actualiser votre navigateur.
KUKA au salon « Schweißen und Schneiden »
C'est l'occasion d'avoir un aperçu des innovations KUKA se consacrant à la technique d’assemblage automatisée. Les deux secteurs d’activité KUKA Robotics et KUKA Industries présentent leur large gamme de produits sur leur stand commun. Des solutions sur mesure pour l’industrie de la métallurgie et automobile sont à l’honneur. Depuis 65 ans, le salon phare international « Schweißen und Schneiden » est l’évènement global le plus important du secteur métallurgique et ouvre ses portes du 25 au 29 septembre 2017 à Düsseldorf.
26 juillet 2017
Industrie de la métallurgie : les solutions automatisées sont soumises à de nouvelles exigences
KUKA possède sur une expérience de longue date dans le domaine de l’industrie de transformation des métaux. Pour le soudage par points, le soudage à l’arc sous protection gazeuse ou le soudage au laser, mais également dans le secteur de la fonderie, les clients font confiance au savoir-faire des experts KUKA. « L'utilisation de la sous-traitance automobile est en constante évolution. KUKA propose les solutions adéquates, explique Werner Angerer, Application Product Manager chez KUKA Robotics. KUKA Robotics et KUKA Industries présentent au public du salon à Düsseldorf un large éventail de composants de robots, de robots de soudage, de progiciels et de solutions.
KUKA Industries : production de soudage intelligente
Dans l’air du temps : KUKA Industries présente son savoir-faire dans le domaine du soudage avec l’exemple d’une smart factory. Dans la dynamique de la production à l’ère de l’Industrie 4.0, le visiteur du salon découvre une simulation de scénario de fabrication basée sur trois technologies : le soudage au laser, le soudage par points et le soudage à l’arc sous protection gazeuse. Bien sûr, ce faisant, toutes les données sont enregistrées et mises à disposition du public de spécialistes, également via code QR sur le portable :
État général de l’installation
Données de processus concernant l’usinage actuel de la pièce
Aperçu de la production, c’est-à-dire de la qualité de soudage de la pièce
Messages concernant les maintenances à effectuer
Cellule de soudage à l’arc de KUKA pour une qualité maximum
Siegfried Heissler, Vice President ARCLAS chez KUKA Industries, le sait : « La mise en réseau intelligente de composants importants pour la production est la prochaine étape clef du développement de l’automatisation. Les cycles de production des produits sont de plus en plus courts, les produits de plus en plus uniques et personnalisés, les méthodes standardisées de la production de masse auront bientôt fait leur temps. »
KUKA Robotics : compétence et diversité pour l’usinage des métaux
Le cœur de l’une des cellules modulaires est le nouveau pack KUKA ready2_spot. Il permet aux clients d’exécuter rapidement et simplement des applications de soudage par points pour l’assemblage de pièces en acier et en aluminium. Un autre point fort du stand KUKA du salon est le progiciel technologique KUKA.ServoGun BASIC. Il permet d’obtenir une qualité de processus maximum et simplifie la programmation d’applications de soudage par points avec pinces électriques.
Intégration rapide et simple de robots de soudage par points à l’aide de ready2_spot
Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.