Un robot industriel KUKA gagne le RedDot Award 2017

Le robot industriel KUKA KR CYBERTECH a gagné le RedDot Award 2017 dans la catégorie design de produit. Son caractère compact et de volume réduit permet au robot d’être rapide, mobile et de travailler de façon très précise, même à une cadence maximum.

1 août 2017

KR CYBERTECH : un robot svelte pour une vitesse et une portée importantes

Le robot industriel KR CYBERTECH est approprié pour l’usinage et la manipulation de grandes pièces ainsi que pour le montage, la palettisation et le soudage à l’arc sous protection gazeuse. À présent, il s’est vu également accorder un prix pour son design. Le jury a donné l’explication suivante : « Le robot industriel KR CYBERTECH atteint les limites du possible en matière de vitesse et de portée grâce à sa silhouette svelte et allongée. »

Il est à présent doté du point rouge. Le KR 20 CYBERTECH s’est vu remettre le RedDot Award 2017 dans la catégorie de design de produit.

L’utilisation économe de matériel réduit la quantité d’énergie nécessitée

Avec une portée de 2 100 mm, le robot est en mesure de franchir des distances extrêmement importantes pour sa catégorie de charge de 20 kg. Ceci n’était jusqu’à présent pas possible pour les modèles précédents.L’utilisation économe de matériel réduit la quantité d’énergie nécessitée et renforce la durabilité. « Il doit être rapide et mobile, fiable et précis. Le robot doit également couvrir une grande enveloppe d’évolution et être d’utilisation extrêmement flexible afin de pouvoir être idéalement approprié pour de nombreuses applications au sein de la production industrielle et de s’ouvrir à de nouveaux secteurs », explique le designer industriel Mario Selic. Le robot peut être monté au sol, au mur, au plafond ou dans un angle précis.

Les clients profitent du caractère compact du robot KR CYBERTECH.


Le KR CYBERTECH est la réponse aux exigences toujours croissantes de l’automatisation.

Il définit de nouveaux indices de référence dans les domaines de la performance et de la puissance volumique. Avec une précision maximum et une répétabilité de 40 micromètres, il peut exprimer toutes ses compétences, même à une cadence maximum.Les clients profitent de son caractère compact de volume réduit et de l’espace libre maximum de la production. Le robot englobe de façon souveraine une enveloppe d’évolution de 23 m3.


Un produit ne peut bénéficier d’une confiance totale de la part de l’utilisateur que s’il rayonne de fiabilité et de sophistication. C’est en effet la première impression de qualité donnée par l’apparence qui exprime la performance technique de façon efficace.

Mario Selic, designer industriel
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies