KUKA smartPAD-2 remporte le iF DESIGN AWARD 2018

Le KUKA smartPAD-2 a remporté le très prisé iF DESIGN AWARD 2018. Le nouveau panneau de commande convainc par ses multiples dispositifs pratiques qui permettent de maîtriser simplement des tâches complexes. La remise du prix s'est déroulée le 9 mars 2018 au sein du BMW Welt à Munich.

5 avril 2018

 KUKA smartPAD-2 sera présenté à l'occasion du salon Automatica

Le KUKA smartPAD a été développé en 2010 pour pouvoir utiliser l'ensemble des robots KUKA avec le contrôleur KR C4. En juin 2018, la deuxième génération du KUKA smartPAD sera présentée pour la première fois au public à l'occasion du salon de l'automatisation Automatica à Munich. À compter de 2019, KUKA smartPAD-2 remplacera l'ancienne génération. La souris 6D très appréciée des utilisateurs de KUKA dans le monde est conservée dans le nouveau design. Ainsi, l'utilisation intuitive des robots est maintenue.
La joie d'avoir remporté ce prix : (en partant de la gauche : Michael Voth, Dennis Nörmann, Sergiy Ostrovski, Mario Selic, Rolf Mühlhäußer)

Le KUKA smartPAD-2 allie le design à la praticité

 Le KUKA smartPAD-2 est robuste et convient donc parfaitement pour une utilisation industrielle. Son utilisation est également ergonomique et conviviale. De plus, les prises sont optimisées pour les gauchers comme pour les droitiers. Par ailleurs, le KUKA smartPAD-2 dispose d'autres options de prise sur sa face inférieure permettant une utilisation en tant que pupitre ou appareil de table. Une bandoulière ergonomique permet également de le transporter sans se fatiguer.

Le panneau de commande permet une utilisation sur plusieurs robots

Le KUKA smartPAD-2 est doté d'un écran tactile capacitif très lumineux de 8,4 pouces avec verre de protection durci résistant aux rayures. Grâce aux huit touches directionnelles, tout robot raccordé peut être contrôlé sur un maximum de huit axes. Par ailleurs, le KUKA smartPAD-2 est compatible hot-plug, ce qui signifie qu'il peut être à tout moment connecté à un contrôleur KR C4 ou déconnecté. Ainsi, le KUKA smartPAD-2 convient également pour une utilisation sur plusieurs robots. Grâce au matériel sensiblement plus rapide, le nouveau panneau de commande se distingue aussi de son prédécesseur par des performances supérieures. 

Le iF DESIGN AWARD fête ses 65 ans 

Le iF DESIGN AWARD est remis chaque année depuis 1954 et récompense les meilleures performances dans le domaine du design de produits. Le prix est attribué par la société iF International Forum Design GmbH établie à Hanovre. Du 23 au 25 janvier, le jury composé de 63 experts internationaux du design a désigné le vainqueur parmi près de 6 500 candidats. Ces derniers provenaient de 54 pays différents.
Réglages des cookies OK

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

Réglages des cookies