KUKA poursuit la success story du KR CYBERTECH.

La série de robots KUKA KR CYBERTECH sait convaincre grâce à sa performance élevée combinée avec une construction compacte. Elle répond ainsi exactement aux besoins du marché. Un modèle est exposé en tant que composant d’un KUKA Ready Pack au salon de robots CIIF à Shanghai, du 19 au 23 septembre 2018.

19 septembre 2018

Performance maximum dans la classe de faibles charges

Le KR CYBERTECH est le robot multifonctions performant pour la classe de faibles charges. Du fait de son design compact, il est idéal pour les concepts de cellules peu encombrants. Le robot couvre l’éventail de charges de 6 à 22 kilogrammes et dispose d’une portée de 1 612 à 2 100 millimètres. « La combinaison d’une capacité de charge élevée, d’une grand portée et d’un faible encombrement est vraiment une caractéristique exclusive », déclare Markus Hollfelder-Asam, gestionnaire de produits chez KUKA.

La bonne solution pour chaque tâche

Usinage parfait, applications précises sur trajectoire ou manutention rapide : le KR CYBERTECH est convaincant dans de nombreux domaines d’application. Le robot de la catégorie de faibles charges se sert de ses atouts dans le secteur électronique, pour la fabrication d’ordinateurs portables ou de boîtiers de téléviseurs, par exemple. De plus, il est approprié pour l’utilisation dans le secteur automobile et pour l’industrie générale. Outre le chargement et le déchargement, le KR CYBERTECH réalise également des opérations de finition telles que le polissage ou l’ébarbage. En fonction de l’application, le robot est disponible en variantes spéciales, pour les applications en salle blanche, par exemple. « Notre offre suit le rythme de la demande et nous allons abréger les délais de livraison dès 2019 », ajoute Markus Hollfelder-Asam.

KR CYBERTECH en pack hautes performances

Le KR CYBERTECH fait partie des KUKA Ready Pack. Ceux-ci réunissent des produits performants KUKA en un pack. Les solutions préconfigurées sont composées d’un robot, d’un contrôleur, de l’élément de commande et du logiciel. Un délai de livraison de trois semaines est garanti en tant que Priority Delivery Line. « Avec le pack Ready KR CYBERTECH, KUKA se montre à l’avance sur son temps et peut répondre rapidement aux exigences de ses clients », explique M. Hollfelder-Asam.

Réglages des cookies OK

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

Réglages des cookies